Kabelrupsen-wiki


Ontwerp kabelrupsen gemakkelijk

Ontwerp kabelrupsen Hier kunt u de belangrijkste informatie vinden over kabelrupsontwerp – uitgangspunten en berekening, regels voor het vullen en meer.
Naar de ontwerprichtlijnen

Kabelrups whitepaper

Kabelrups whitepaper Ontdek via onze whitepapers hoe u de energietoevoer voor uw toepassing kunt verbeteren, en vaak ook kosten te reduceren.
Naar de whitepapers

Tips voor energietoevoersystemen

Tips voor een robuust energietoevoersysteem Waardevolle tips over het plannen van uw eigen energietoevoerproject, optimaliseren van het systeem en het ontwerpen ervan voor de langst mogelijke levensduur.
Naar de tips

Verbeter techniek, Verlaag kosten

Hier kunt u de kabelrups-systemen ontdekken die de techniek verbeteren en kosten verlagen. Begin nu met het innoveren van de technologie van uw machines en verlaag de kosten voor uw bedrijf.
► Verbeter nu de techniek en verlaag kosten

Populaire onderwerpen


De kabelrups (ook wel e-chain genoemd ) is een machinecomponent dat flexibele kabels en slangen geleid en beschermd. Haar bescherming reduceert stilstandstijd en verhoogt de levensduur van kabels en slangen. Bespaar tijd en geld bij aankoop en gebruik van igus kabelrupsen.
Elementen van een kabelrups Weergave aan de hand van een voorbeeld van een E4Q kabelrups-schakel. Sommige kabelrupsen wijken af van deze weergave.
Kabelrupselementen
Een kabelrups bestaat uit meerdere onderling verbonden kabelrupsschakels. De kabelrups wordt afgesloten met aansluitelementen aan beide zijden. Een kabelrupsschakel heeft de volgende elementen:
 
1

Bovenste dwarsverbinder (voor gesloten kabelrupsen: deksel)

2

Zij-element – inwendig en/of uitweindige zijschakel

3

Onderste dwarsverbinder (voor gesloten kabelrupsen: bodem)

4

Tussenschot voor verticale verdeling

5

Gedeeltelijk tussenschot voor horizontale verdeling

Wat zijn de voordelen van igus kabelrupsen?
 
  • Kabelvriendelijk dankzij glad/afgerond interieur
  • Laag gewicht, modulair, sterk, stil, gemakkelijk te openen
  • Weinig, gemakkelijk uit te voeren onderhoud, gemakkelijk te installeren
  • Voorspelbare levensduur
  • Duurzaamheid: ze kunnen gerecycled in plaats van weggegooid worden
Waar worden kabelrupsen gebruikt?Vandaag de dag worden igus kabelrupsen al gebruikt in vele honderdduizenden toepassingen over de hele wereld - van drankautomaten tot staalfabrieken. Wereldwijd gebruiken meer dan 400.000 klanten uit 50 sectoren van de industrie kabelrupsen van igus.

Interactieve 3D-kabelrupsmodellen

Naar E4Q sample Ontdek nu kabelrupssystemen in interactieve 3D-modellen
Naar de 3D-kabelrupsmodellen

Laat u inspireren - Voorbeelden uit de praktijk

Kranen Werktuigmachines Houtbewerkingsindustrie Materiaal handling Robotica Bulk handling Offshore Ontdek alle toepassingen
Polyvalente zaal bij HUNGEXPO

Polyvalente zaal bij HUNGEXPO

Kabelrupsen en speciale chainflex kabels voor complexe installatie onder de halvloer
BANG platentransportkraan

BANG platentransportkraan

Kabelrupsen van igus als energietoevoer voor binnenkranen onder ongunstige omstandigheden.
Alle toepassingen

Alle toepassingen met kabelrupsen

Wereldwijd gebruiken meer dan 400.000 klanten uit 50 sectoren van de industrie kabelrupsen van igus.

FAQ - Veelgestelde vragen


Hoe vind ik snel de juiste kabelrups?
Wij adviseren het gebruik van het productfilter in de webshop. Filter in de webshop eenvoudig op het type beweging en maak de selectie kleiner door de maten te gebruiken. 

Hoe vind ik het complete energietoevoersysteem met kabels, aansluitelementen, inwendige verdeling, etc.?
Met de kabelrups-expert configurator voor kabelrupsen, kunt u uw individuele aansluitklare kabelrups-systeem in slechts enkele stappen assembleren.

Wat is de levensduur van een kabelrups?
Gebruik eenvoudig onze levensduurcalculator om de verwachte levensduur van de kabelrups te bepalen.

Hoe kan ik de resterende levensduur van mijn kabelrups tijdens bedrijf bepalen?
Door onze i.Sense-sensoren te gebruiken, krijgt u op elk moment een goed geïnformeerde, real-time status van uw energietoevoer.


Wat is de maximaal mogelijke rijweg?
Met de rol-kabelrups kunnen rijwegen van 1.200 m en meer worden gerealiseerd. Meer informatie.

Hoe hoog is het standaard temperatuurbereik voor kunststof kabelrupsen?
Het standaard temperatuurbereik voor kunststof kabelrupsen is in de regel -40°C tot +130°C, met kortstondig +170°C.

Zijn er kabelgeleiders voor kantoren en meubels?
Onze prijswinnende kabelrupsen zijn speciaal ontwikkeld voor kantoren en meubels. igus biedt bijvoorbeeld de ZF14- of OCR-kabelrups voor georganiseerde kabelgeleidingen op of onder het het bureau. Bevestigingsmogelijkheden: magnetisch, geschroefd en gelijmd.
Zijn kabelrupsen chemisch bestendig?
Een gedetailleerde lijst biedt informatie over de bestendigheid van de igus igumid G-, TE-, en NB-materialen tegen vele chemische stoffen.


Zijn kunststof kabelrupsen bestand tegen hete spanen?
Ja, kunststof kabelrupsen die gebruik maken van het igumid HT materiaal kunnen tegen spanen tot + 850°C.Kan ik ook een lange rijweg maken zonder geleidegoot?Ja, met het autoglide systeem kunt u rijwegen tot 80 m zonder geleidegoten realiseren.

Kunnen igus kabelrupsen worden gebruikt in de koelsector?Ja, alle kabelrupsmaterialen van igus kunnen worden gebruikt voor continu gebruik vanaf -40°C.

Welke kabelrups is geschikt voor ESD-gebruik?
Ja, alle kabelrupsen die van het geleidende ESD-materiaal zijn gemaakt, vindt u hier.

Zijn er kabelrupsen met FDA-goedkeuring?Ja, wij bevelen de TH3 kabelrups aan, die speciaal is ontwikkeld voor de voedings- en drankindustrie.

Kunt u energie besparen met kunststof kabelrupsen en chainflex-kabels?
Ja, het is mogelijk om tot 57% te besparen met igus kunststof kabelrupsen en tot 17% met chainflex kabels. Verbeter nu de techniek en de energie-efficiëntie.Hoe bepaal ik de optimale onderhoudsintervallen voor mijn energietoevoersysteem?
Met ons i.Cee-systeem voor voorspellend onderhoud krijgt u altijd in realtime het optimale tijdstip voor onderhoud te zien, afhankelijk van het werkelijke bewegingsprofiel en de actuele status van uw energietoevoersysteem.

Waarom kabelrupsen van igus?


Waarom kabelrupsen van igus? Kwaliteit: geïnspecteerd en getest
Dankzij intensief onderzoek en uitgebreid testen onder praktijkomstandigheden in het grootste testlaboratorium in de sector, garandeert igus een lange levensduur voor uw kabelgeleidingssysteem. Onze continu groeiende expertise is opgenomen in de samenwerking met onze klanten teneinde onze producten te verfijnen.
Kabelrupsvoorbeelden Meer dan 400.000 klanten gebruiken igus kabelrupsen
Vandaag de dag worden igus kabelrupsen gebruikt in honderduizenden  toepassingen wereldwijd.
Energietoevoer blog Interessante artikelen
U kunt interessante artikelen over energietoevoer vinden in onze blog.

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.