Verander van taal :

Typische toepassingsgebieden: Verpakkings-, voedingsmiddelen- en drankenindustrie/vulmachines, "Overal waar de hoogste hygiënische eisen gelden en kabels en slangen veilig moeten worden geleid
**TH3 serie geschikt voor de volgende toepassingen:**TH3.25: Vrijdragende toepassing ≤ 1,2 m, hangende toepassing 6,0 m
TH3.45: Vrijdragende toepassing ≤ 1,5 m, hangende toepassing 6,0 m
De kabelrups TH3 zal verkrijgbaar zijn in twee binnenhoogtes en elk 4 binnenbreedtes. Dit betekent dat er in beide maten maximaal 4 vaste binnen segmenten mogelijk zijn. Hierdoor kunnen kabels en slangen netjes gescheiden van elkaar worden gelegd en is er nog voldoende ruimte voor reiniging.

| Artikelnr. | Bi | Ba | BR | Ha | Hi | H | D | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH3.25.2/26.070.8 | 70 | 86 | 70 | 35 | 25,5 | 180 | 110 | 300 |
| TH3.25.3/26.070.8 | 95 | 111 | 70 | 35 | 25,5 | 180 | 110 | 300 |

| Artikelnr. | Bi | Ba | BR | Ha | Hi | H | D | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH3.45.2/20.090.8 | 70 | 90 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |
| TH3.45.3/20.090.8 | 95 | 115 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |
| TH3.45.5/20.090.8 | 145 | 165 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur