Verander van taal :
Zo wordt de lengte van de kabelrupsen voor lineaire beweging berekend:
Bepaal eerst het vastpunt, d.w.z. de positie van de onbeweeglijke verbinding van een kabelrups. We raden aan om het vastpunt in het midden van het rijpad te plaatsen. Dit geeft je een kosteneffectieve oplossing, omdat er minder kabelrups en meestal ook minder kabel nodig is. Het is natuurlijk ook mogelijk om het vastpunt buiten het midden van het rijpad te plaatsen.
Opmerking: Het vastpunt in het midden van het rijpad is altijd de meest kosteneffectieve oplossing.

In vrijdragende toepassingen,beweegt de bovenste loop van de kabelrups parallel aan de onderste loop over de gehele horizontale beweging.
Als het vaste uiteinde zich in het midden van de beweging bevindt: {{anchor:null}}L {{anchor:null}}= S2**{{anchor:null}}+ K**
| Afkorting | Betekenis | Unit |
|---|---|---|
| Lk | Kabelrupslengte | [mm] |
| S/2 | Halverwege | [mm] |
| K | Toevoeging voor buigradius (K is overgenomen uit de datatabellen van de individuele series) | [mm] |
| R | Buigradius | [mm] |

Voor vaste uiteinden buiten het midden van de slag: L = S2**+ ∆ M +K**
| Afkorting | Betekenis | Unit |
|---|---|---|
| Lk | Kabelrupslengte | [mm] |
| S/2 | Halverwege | [mm] |
| K | Toevoeging voor buigradius (K is overgenomen uit de datatabellen van de individuele series) | [mm] |
| ∆M | Afwijking van het middelpunt | [mm] |
| R | Buigradius | [mm] |

A = bewegend uiteinde
B = vast uiteinde
C = geleidinggoot met geleiding
D = geleidinggoot zonder geleiding
E = totale lengte van de geleidinggoot
Bij de glijdende energievoorziening glijdt de kabelrups voor de helft op de onderste loop en voor de andere helft op een glijrail.
Voor een vast uiteinde in het midden van de slag: L = S2**+ K**
| Afkorting | Betekenis | Unit |
|---|---|---|
| Lk | Kabelrupslengte | [mm] |
| S/2 | Halverwege | [mm] |
| K2 | Toevoeging voor buigradius wanneer de hoogte van het montagepunt wordt verlaagd | [mm] |
| ∆CL | Offset vastpunt | [mm] |
| R | Buigradius | [mm] |
| D2 | Overlengte voor glijdende lange rijwegen | [mm] |
| H2 | Vrije hoogte met verlaagd meeneempunt | [mm] |
| HRi | Inwendige goothoogte | [mm] |

**De vereiste vrije hoogte is afhankelijk van de voorspanning van de kabelrups met de totale waarde HF.**De afmeting H
| Afkorting | Betekenis | Unit |
|---|---|---|
| H | Nominale speling hoogte | [mm] |
| HF | Benodigde vrije hoogte | [mm] |

Met de "kabelrups-expert" kabelrups-configurator stel je in een paar stappen je op maat gemaakte, aansluitklare kabelrups-systeem samen.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur