Verander van taal :

Het grote voordeel van ons kabelrups-systeem is dat het veilig een grote verscheidenheid aan vormen van datakabel en energieleveranciers in één systeem kan onderbrengen. Je kunt kiezen hoe je de verschillende media scheidt. Bijvoorbeeld minimale afstanden aanhouden tussen bus en motorkabel. Je kunt pneumatiek, elektrische kabel en hydrauliek in dezelfde compartimenten mengen. Naast de kwaliteit van de gebruikte kabel, zijn de plaatsing van elke kabel binnen de kabelrups en de toegestane ruimte belangrijk voor de levensduur van het systeem. Met verschillende scheidingsopties kunnen kabelrups worden aangepast aan de specifieke vereisten van elke toepassing. Dit hoofdstuk geeft gedetailleerde aanbevelingen.
De maximale kabeldiameter komt overeen met de vrije hoogte van de geselecteerde kabelrupsen minus een vrije ruimte. Deze minimale ruimte is bijvoorbeeld 10 % voor elektrische ronde kabel en 20 % voor hydraulische slang. Een kabelrups is idealiter gevuld als er ook een minimale zijdelingse speling naar de volgende kabel of naar de muur overblijft. Afhankelijk van de aard van de kabel, de dynamiek en de levensduur moet meer reserve voorzien worden. In uitzonderlijke gevallen kan de vulling ook strakker zijn. Neem hierover contact met ons op.
Elektrische kabels hebben minstens 10 % vrije ruimte rondom nodig, hydraulische slang 20 %.
De maximale kabeldiameter wordt voor elke kabelrups serie gespecificeerd op de betreffende productpagina en in het betreffende catalogus hoofdstuk.

Kabels en slangen met zeer verschillende diameters moeten apart gelegd worden. hiervoor worden tussenschotten gebruikt. kabels en slangen mogen in geen geval de kans krijgen om verstrikt te raken. Daarom mag de vrije hoogte van een vak met meerdere gelijksoortige kabel of slang naast elkaar niet meer zijn dan anderhalf keer de kabel/slang diameter.
Het gewicht van de kabel of slang moet symmetrisch verdeeld zijn over de breedte van de kabelrups. kabel en slang met verschillende buitenmantel materialen mogen niet aan elkaar plakken. Mogelijk moeten ze afzonderlijk worden gelegd.

De kabel moet zo gelegd en bevestigd worden dat hij altijd vrij kan bewegen in de lengterichting en geen trekkracht uitoefent op de kabelstangen in de radius. Bij toepassingen met hoge toerentallen en veel laatste wisselingen mogen kabels niet op elkaar worden gelegd zonder horizontale scheiding. De geleidingwaarden hiervoor zijn Reizende toerental meer dan 0,5 m/s en laatste wisselingen meer dan 10.000 p.a. De igus® inwendige verdeling biedt hiervoor een veilige oplossing.

De buigradius van je kabelrups hangt af van de dikste of stijfste kabel of slang in je vulling. De buigradius moet worden aangepast aan de aanbevelingen van de fabrikant van de kabel of slang. Het kiezen van een grotere radius dan het minimum zal de levensduur verlengen. De specificatie van de minimale buigradius voor kabel en slang verwijst naar normale temperaturen. Andere buigradius kunnen worden aanbevolen.
Voor elektrische kabels is de ronde kabel een veilige, modulaire en kosteneffectieve oplossing voor het kabelrups-systeem.

Hydraulische slangen worden tijdens het gebruik meestal in de lengte uitgerekt. Hiermee moet rekening worden gehouden als trekontlasting wordt toegepast. Er kan meer slanglengte worden ingecalculeerd of trekontlasting worden toegepast. In sommige gevallen kan een eenzijdige trekontlasting op de meenemer worden getolereerd.

In bijna alle gevallen is het brede, gladde, afgeronde lastdragende oppervlak van alle igus® kabelrups/gesloten kabelrupsen voldoende om hydraulische slangen te beschermen tegen slijtage. In extreme gevallen kan de rolclip achteraf worden geïnstalleerd. In de dwarsverbinder komen de slangen in contact met een serie kunststof cilinders die mee draaien. Extreme gevallen zijn bijzonder zachte mantelmaterialen, bijzonder kleine buigradius en zeer dynamische laatste. Onze ervaring leert dat meer dan 95% van alle toepassingen kan worden opgelost zonder rolklemmen.

Configureer de inwendige verdeling van een kabelrups snel en eenvoudig online

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur