Verander van taal :

De materialen waaruit energiekettingen worden vervaardigd, moeten tegen heel wat bestand zijn: drukbelasting en trekbelasting, slijtvastheid, uitstekende taaiheid, hoge elasticiteitsmodulus, hoge stabiliteit bij hoge en lage temperaturen, geschikt voor gebruik buitenshuis. Om dit te garanderen worden igus energiekettingen gemaakt van het hoogwaardige polymeer igumid. Talrijke toepassingsvoorbeelden, van koelblokken tot staalfabrieken, bewijzen dit.
De meeste mogelijke toepassingen kunnen alleen met het basismateriaal igumid G worden gerealiseerd. Het rendabele materiaal voldoet zelfs aan tegenstrijdige eisen. Het is bestand tegen continue temperaturen van -40 °C tot ruim boven 100 °C, waardoor het kan worden gebruikt in koelhuizen en staalfabrieken. Zelfs toepassingen in sneeuw en ijs verlopen in de praktijk probleemloos. Ontdek de energiekettingen met het materiaal igumid G.
Vergelijkbare prestatiewaarden gelden voor igumid NB, het standaardmateriaal voor alle energiekettingen van het type easy chain®.
De kabelrupsen® uit deze serie zijn uiterst eenvoudig te vullen. De kabels worden er eenvoudig met de hand ingeperst dankzij flexibele en gedeelde openingsstaven. Daarom is hier gekozen voor een materiaal dat flexibiliteit en sterkte op de vereiste manier combineert.
Als er nog hogere eisen worden gesteld aan de permanente elasticiteit en flexibiliteit van onderdelen van kabelrupss, wordt igumid TE gebruikt. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt in de verbindingsstukken van de E6 kettingen ontwikkeld voor extreme dynamiek of in de bijzonder scheurvaste en flexibele deksel van de rits kabelrupsen®.
Het nieuwste lid van de familie kettingmaterialen is igumid EG+. Het materiaal wordt gekenmerkt door een extreem lage totale vochtopname en is daarom ook zeer goed bestand tegen chemicaliën. igumid EG+ werd speciaal ontwikkeld voor toepassingen met agressieve chemicaliën, zoals die worden gebruikt bij galvanisatie of de productie van meststoffen, en wordt daar gebruikt voor zowel energiekettingen als trogsystemen. Waar vroeger duur roestvrij staal moest worden gebruikt als trogmateriaal, biedt igumid EG+ een kosteneffectief alternatief. Het materiaal, dat onmiddellijk herkenbaar is aan zijn blauwe kleur, kan worden gebruikt voor de meeste series kabelrupsen® in een temperatuurbereik van 0°C tot +100°C. Het is daarbij halogeen- en siliconenvrij en voldoet aan RoHS.
Als energie, signalen en media flexibel moeten worden verplaatst in bewerkingsmachines, zijn e-tubes de ideale oplossing. Hun gesloten ontwerp voorkomt dat spanen naar binnen dringen. Buizen gemaakt van het speciale materiaal igumid HT zorgen er ook voor dat hete spanen niet kunnen aanhechten bij temperaturen tot 850°C. Alle buizen uit de R2-, R4- en RX-serie zijn verkrijgbaar als hittebestendige HT-versies. Dit geeft fabrikanten van gieterijmachines en andere metaalverwerkende apparatuur de mogelijkheid om metalen energievoorzieningen te vervangen door flexibelere en aanzienlijk lichtere energiekettingen gemaakt van de hoogwaardige kunststof.
De ontwikkeling van de kunststof compound igumid DT was in het bijzonder gericht op toepassingen in de voedselproductie. Het basismateriaal werd zodanig aangepast dat zelfs de kleinste fragmenten van 1 mm door alle standaard detectiesystemen worden herkend. Dit betekent dat eventuele splinters gedetecteerd en automatisch uitgeworpen kunnen worden.
ESD-conforme oplossingen en gereedschappen worden in veel industrieën gebruikt om gevoelige elektronische componenten te beschermen tegen elektrostatische ontlading. Dit geldt in het bijzonder voor bewegende componenten zoals voedingen. Met igumid ESD, igus® heeft een materiaal in zijn productgamma dat precies voor deze veeleisende toepassing is ontworpen en elektrostatische ladingen onmiddellijk op een gecontroleerde manier afvoert. In tegenstelling tot aangebrachte geleidende lagen of vluchtig ingebouwde antistatische middelen, resulteren de gebruikte materiaaladditieven in een permanente geleidbaarheid die regelmatig onderhoud overbodig maakt. igumid ESD is ook het perfecte materiaal voor kabelrupss die worden gebruikt in potentieel explosieve gas- en stofatmosferen en dus in explosiegevaarlijke omgevingen. Dergelijke werkomgevingen zijn vooral te vinden in de chemische industrie, maar ook bij het vullen van poedervormige of stoffige goederen. In deze toepassingen kan het vermogen van igumid ESD om statische ladingen af te voeren betekenen dat potentiële ontstekingsbronnen in potentieel explosieve omgevingen worden vermeden. De kunststof, die getest is met meer dan 10 miljoen cycli, overtreft zelfs het standaardmateriaal igumid G in sommige mechanische vereisten.
Tot zeven meter vrijdragende lengte, zonder geleidingsgoot en steunen. Deze vereiste voor de optimale oplossing e-chains® kan worden gerealiseerd met het materiaal igumid XXL. Als alternatief kunnen hogere vulgewichten worden bereikt met dezelfde vrijdragende lengte. Er kan ook worden bespaard op assemblagewerk en -kosten, aangezien glijdende toepassingen over het algemeen complexer zijn omdat er langere kettingen, extra geleidingsgoten en meer installatieruimte nodig zijn. Het materiaal wordt voornamelijk gebruikt in toepassingen voor handling- en transportsystemen, bouw- en zware machines en grote robots.
De volgende lijst geeft gedetailleerde informatie over de bestendigheid van de igus materialen igumid G, NB en TE tegen vele chemische stoffen. De vermelde waarden zijn materiaalspecifieke waarden die zijn bepaald door laboratoriumtests van igus. Alle waarden gelden voor de zwarte kabelrups. Als uw chemische stoffen niet in de lijst voorkomen, neem dan contact met ons op. We testen graag op aanvraag.
| Gemiddeld | Concentratie-gewicht % | igumid G<br />en NB | igumid TE |
|---|---|---|---|
| Aceton | 100 | ++ | ++ |
| Mierenzuur (waterachtig) | 2 | + | ++ |
| Ammoniak (waterachtig) | 10 | ++ | ++ |
| Benzine | 100 | ++ | ++ |
| Benzeen | 100 | ++ | ++ |
| Bitumen | 100 | + | - |
| Boorzuur (waterachtig) | 10 | ++ | + |
| Boterzuur | 100 | + | - |
| Calciumchloride (waterachtig) | Ver. wa. opl. | ++ | ++ |
| Gechloreerde koolwaterstoffen | ++ | + | |
| Chloorwater | Ver. wa. opl. | - | - |
| Chroomzuur (waterachtig) | 1 | + | - |
| Diesel olie | 100 | ++ | ++ |
| Azijnzuur | 2 | ++ | ++ |
| Kleur | ++ | ++ | |
| Vetten, bak- en braadvet | ++ | ++ | |
| Gefluoreerde koolwaterstoffen | ++ | ++ | |
| Formaldehyde (waterachtig) | 30 | + | + |
| Hydraulische oliën | ++ | + | |
| Bijtende potas | 10 | ++ | ++ |
| Kaliumcarbonaat (waterachtig) | 60 | ++ | ++ |
| Kaliumsulfaat (waterachtig) | 100 | ++ | ++ |
| Methylacetaat | 100 | ++ | ++ |
| Melk | ++ | ++ | |
| Minerale oliën | ++ | ++ | |
| Natriumcarbonaat (waterachtig) | 50 | ++ | ++ |
| Olie, smeerolie | ++ | ++ | |
| Olie, koken | ++ | ++ | |
| Humuszuren | 100 | ++ | ++ |
| Petroleum | ++ | ++ | |
| Perchlooretheen | 100 | ++ | ++ |
| Polyesterharsen (met styreen) | ++ | ++ | |
| Propaangas | ++ | ++ | |
| Kwik | ++ | ++ | |
| Zoutzuur | pH2 | + | - |
| Zoutzuur | 2 | - | - |
| Zoutzuur | 10 | - | - |
| Inkt, drukinkt | ++ | ++ | |
| Vaseline | ++ | ++ | |
| Wijnsteenzuur | + | ++ | |
| Zinksulfaat (waterachtig) | 10 | ++ | - |

Kabelrupswinkel
Met meer dan 100.000 producten: van kleine, middelgrote en grote kabelrupss tot oplossingen op maat.

Kennisbank over kabelrupss
Vind de belangrijkste informatie, vragen en antwoorden over kabelrupss.

Online seminar
Profiteer van de kennis en ervaring van onze experts.

Getest!
Elk jaar worden 3000 kabelrupsen getest om de zwaarste omstandigheden te doorstaan.
Ga naar het kabelrups-testlaboratorium
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur