Toepassingen - Systeem E4/4

Energieketting met rollen op scheepslossers met een bereik van meer dan 400 m

Igus Product

Op een traject van 441,3 m vermindert een rollenergieketting het aandrijfvermogen met 75%.

Tramwissels

Igus Product

Dankzij het gebruikte materiaal weerkaatsen zelfs spanen tot een temperatuur van 850 °C zonder een spoor na te laten.

Kabelrups bij de losinstallatie voor bulkgoederen in de Oostzeehaven van Wismar

Igus Product

Sinds de definitieve ingebruikname van de scheepslader in 2000 hebben zich geen storingen in de kabelrups voorgedaan, noch mechanisch, noch met betrekking tot kabels.

Houtbewerkingsindustrie

Igus Product

De door igus® voorgemonteerde energiekettingen zorgen voor een duurzame, slijtvaste verbinding op de gereedschappen.

Volledig voorgemonteerde energievoorziening voor gondellift in kermisattractie

Igus Product

Robuust, veilig, UV-bestendig: Een voorgemonteerde energieketting zorgt voor de stroomtoevoer naar de lift op de kermis en voor een snelle montage en demontage.

Composteringsinstallatie

Igus Product

Hitte, grof vuil, hoge luchtvochtigheid: dit zijn slechts enkele van de omgevingsfactoren in een composteerinstallatie.

energieketting voor pijphantering op de loopbrug

Igus Product

De energietoevoer naar het buisverwerkingssysteem wordt gegarandeerd door een van onze kunststof kabelrupsen®. Het garandeert een hoge stabiliteit en betrouwbaarheid bij het hanteren van buizen.

Toevoer- en ontstapelsysteem

Igus Product

Energievoorzieningssysteem bespaart montagetijd in de houtbewerkings- en meubelverwerkingsindustrie.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop