Om een boorschip uit te rusten met een loopbrug was National Oilwell Varco AS, een fabrikant van apparatuur voor de olie- en gasindustrie, op zoek naar een geschikt systeem voor het geleiden van de vele kabels die op de trolley lopen. Vanwege het constante gebruik op volle zee was corrosiebestendigheid net zo belangrijk als de veilige geleiding van de kabels bij snelheden van 2 m/s en versnellingen van 3 m/s2. Er moest ook rekening worden gehouden met het gewicht van 16 kg/m bij het kiezen van de kabelgeleiding. Er was een permanent robuust systeem nodig dat een afstand van 12,80 m aflegde in het pijpleidingverwerkingsgebied.