Volledig voorgemonteerde energievoorziening voor gondellift in kermisattractie

Robuust, veilig, UV-bestendig: voorgemonteerde "readychain" zorgt voor snelle montage en demontage

Profiel

  • Wat was er nodig? E4/4 kabelrups, geleverd als een voorgemonteerd "readychain" systeem.
  • Vereisten: Stabiliteit en betrouwbaarheid bij continu gebruik, bestand tegen permanente UV-straling, hitte, vorst en regen en spatwater van de attractie, modulaire en algemene oplossing die snel op te zetten en af te breken is.
  • Industrie: Pretparken, attracties
  • Succes voor de klant: Tijdens de eerste dagen van de Bremer Freimarkt werden maar liefst 15.000 ritten op de rafting ride gemaakt zonder onderbreking. Ondanks zijn hoogte en draaiing van 180 graden zorgt de E4/4 voor een hoge mate van stabiliteit dankzij slimme ontwerpkenmerken. De kabelrups loopt geruisloos, wat duidt op lage wrijving en weinig trillingen. Factoren die een positief effect hebben op de levensduur.
Wildwaterbaan

Probleem

Oplossing

Testlaboratorium: Permanente optimalisatie

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop