Verander van taal :

Er worden zeer hoge eisen gesteld aan de componenten die geïnstalleerd zijn in galvanisatiesystemen. In het galvanische proces worden sterke chemicaliën gebruikt in het elektrochemische bad, waartegen de energievoorziening en de kabels binnenin bestand moeten zijn. Waar stalen energiekettingen hun grenzen bereiken, komen kunststof energiekettingen tot hun recht. energiekettingen zijn bestand tegen chemicaliën en corrosie, licht van gewicht, kosteneffectief en garanderen dankzij hun geoptimaliseerde glij-eigenschappen een lange levensduur en onderhoudsvrijheid. De kabels in de energieketting moeten ook bestand zijn tegen de veeleisende omgeving. Wij tonen u oplossingen speciaal voor galvanisatiesystemen.
We weten wat toepassingen nodig hebben en wat klanten willen. We kennen onze producten en hun specificaties door en door.
En we laten u zien hoe u hiervan kunt profiteren en uw technologie en kosten kunt besparen.

De eenvoudig te hanteren en te installeren goot kan in een handomdraai worden geïnstalleerd. Dit betekent minder installatiewerk voor de installateur. Tijdens een testinstallatie door igus® monteurs werd een 30 meter lange trog in minder dan 3 minuten geïnstalleerd dankzij de praktische installatiemethode.
De zijsecties worden met elkaar verbonden door ze vast te klikken, met de hand en zonder gereedschap. Het speciaal voor het systeem ontworpen klemmechanisme houdt ze vervolgens stevig en veilig bij elkaar. Het snelle installatieproces vermindert de arbeidstijd en de kosten aanzienlijk.

Over de factor gewicht: 1 meter guidelite Plus EG weegt slechts 1,8 kg, 1 meter roestvrijstalen goot 7,5 kg. Het gebruik van kunststof maakt zware metalen geleidingsgoten overbodig. Metalen geleidingsgoten zijn gevoelig voor corrosie en duur in aanschaf, installatie en onderhoud.
Tribopolymeren hebben het mogelijk gemaakt om een veel lichtere geleidingsgoot te ontwerpen voor de ruwe omgeving, die gekenmerkt wordt door zijn soepele loop en corrosiebestendigheid. De potentiële gewichtsbesparing betaalt zich onmiddellijk terug in termen van ontwerp, bediening en aanschaf.

... met slimme kunststof
Deze componenten bieden u systeem- en planningsveiligheid. Als een onderdeel van de energievoorziening versleten of beschadigd is, herkennen de sensoren dit en sturen ze een signaal of schakelen ze het systeem op voorhand uit om dure gevolgschade te voorkomen. De sensoren geven ook een geschat onderhoudsadvies voor afzonderlijke componenten (ketting of kabel), zodat u altijd weet of en wanneer onderhoud nodig is. Dit bespaart tijd en geld.

... in vergelijking met roestvrijstalen geleidingsgoten
Geleidingssystemen van metaal hebben de bekende problemen: corrosie, complexe montage, hoog gewicht en hoge kosten. Het materiaal van de Guidelite-plus-EG-glijgoot garandeert een hoge chemische bestendigheid, waardoor het ideaal is voor gebruik in de galvano- en kunstmestproductie. Dankzij het lichte gewicht en modulaire ontwerp is de montage aanzienlijk vereenvoudigd.

... met robuuste chainflex® kabel
In verschillende gebieden en toepassingen heeft het gebruik van afzonderlijke aders voor motoren geleid tot aanzienlijke kostenbesparingen bij de aanschaf, omdat deze tot 35% goedkoper kunnen worden ingekocht als een compleet kabelpakket inclusief PE-beschermgeleider dan bijvoorbeeld een massieve 4-aderige CF35.UL-motorkabel.
Er is ook een verlenging van de levensduur van kabels waargenomen, omdat afzonderlijke aders kunnen worden gebruikt in een kleinere installatieruimte, wat ook het mechanische ontwerp van het gehele energiekettingsysteem ten goede komt.

... met kant-en-klare energievoorzieningen
De energievoorzieningen die in galvanisatiesystemen worden geïnstalleerd, moeten bestand zijn tegen de veeleisende omgeving. Het is belangrijk om de juiste materialen te kiezen voor de afzonderlijke componenten en om ze op elkaar af te stemmen.
Dit is waar geprefabriceerde kant-en-klare® energievoorzieningssystemen van pas komen, omdat ze speciaal worden vervaardigd om te voldoen aan de relevante omgevingsomstandigheden en ter plaatse in een laatste stap met slechts een paar eenvoudige stappen worden gemonteerd. Dit vermindert de hoeveelheid montagewerk en installatietijd aanzienlijk.

Laat uw trek- of energieketting achter,
ongeacht de fabrikant, in de recyclingprogramma's van igus® Chainge®,
zodat herbruikbaar granulaat kan worden verkregen.

Lees meer over de voordelen van energielevering voor galvaniseren. Samen zullen we de oplossing vinden waarmee u uw tech up en kosten kunt verlagen. Als je vragen hebt, adviseer ik je graag.
Ik hoor graag van u!

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur