Verbeter techniek, Verlaag kosten

Besparen op inkoop, onderhoud en montage. Dat is ons werk.

Een product is zo goed als de klantenbeoordeling.

Whitepaper over hoe over-engineering te vermijden

Inzicht in de behoeften van de klant voorkomt over-engineering.

Voordeligere kabelrupsen met dezelfde afmetingen

kabelrups® met dezelfde inwendige hoogte en vergelijkbare stabiliteit. Bespaar op inkoop.

Bespaar geld met de nieuwste generatie kabelrupsen

Meer stabiliteit, dezelfde afmetingen en een prijsbesparing van 30%.

Gelijksoortige afmetingen, lagere prijs

Bespaar 40% in prijs met bijna identieke afmetingen van de kabelrups®.

igus cobot bevestigingsklemmen

Bespaar tot 50% in prijs met kostenefficiënte robotcomponenten.

Bespaar geld dankzij de chemicaliënbestendige kunststof goot

Bespaar 58% op de kosten door een zuurbestendige kunststof goot te gebruiken in plaats van roestvrij staal

Chainflex prijscontrole

Bespaar 64,7% op de besturingskabel door af te zien van PUR en de CF130.UL.D

10 tips voor een “onderhoudsvriendelijke” kabelrups

"Waar moet ik rekening mee houden met betrekking tot onderhoud bij het kiezen van kabelrupsen?"

Kant-en-klaar geconfectioneerde systemen

Kant-en-klare besparingen: verlaag de opslagkosten voor kabel, kabelrups® en connector tot nul.

Individuele productie of grote aantallen

Met readychain® wordt het aantal leveranciers en bestellingen met 75% verminderd.

Verlaag kosten met intelligente kunststoffen

Besparing dankzij oplossingen voor conditiebewaking en predictief onderhoud

Kosten besparen door middel van energie-efficiënte kabelrupsen

Aandrijfvermogen besparen - energiekosten verlagen

Reduceer kosten met een gecertificeerde installatieservice

Machinestilstand - weggegooid geld

Hoe configureer ik de meest gunstige kabelrups die veilig werkt?

Toepassingen van onze klanten:

Ja, kunststof-kabelrupss zijn recyclebaar

Recyclingprogramma voor kabelrupsen

Start met besparen op het gebied van inkoop, onderhoud en installatie

Reduceer de inkoopkosten
Verbeter techniek, Verlaag kosten
Extra manieren om te besparen

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop