Verander van taal :

**Het guidelite plus geleidingssysteem bestaat volledig uit kunststof onderdelen en is een aan beide zijden gesloten geleidingsgoot.**Deguidelite plus is gemaakt van chemisch bestendig EG-materiaal en heeft een hoge geleidingsstabiliteit.
Voorbeeld bestelling voor 30m verplaatsing met een E4.42.137.150.0.EG+ ziet er als volgt uit:
- 15 stuks 9GP.150.00.1000.EG+ (1 m goot zonder glijstang)
- 15 stuks 9GP.150.64.1000.EG+ (1 m trog met glijstang)
- 1 stuk 9GP.150.64.167.E4.42.FP.EG+ (vaste eindmodule)
- 60 stuks 9GP.150.167.EG+ (verbindingsstaven)
De verbindingsstangen zijn al inbegrepen in de module met vast uiteinde en hoeven dus niet apart te worden besteld.

Bedrijf Wiegel Verwaltung GmbH & Co KG
energieketting en kunststof goot van chemisch bestendige kunststof van igus® al jaren succesvol in gebruik

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur