Verticale landbouw met e-keten®

Componenten voor verticale landbouw

Lichtgewicht, smeervrij, gunstig

  • FDA-conform
  • smeringsvrij
  • Corrosievrij
  • Vuilbestendig
  • kosteneffectief
  • Voorspelbare levensduur
  • Lichtgewicht
  • Stil

Voordelen van verticaal boeren ...

  • Ruimtebesparend door conventionele landbouwgrond te ontlasten
  • Het hele jaar door oogsten mogelijk, onafhankelijk en flexibel
  • Lage transport- en opslagkosten
  • Waterbesparing door gesloten kringlopen

... met de voordelen van onze bewegingskunststof

  • Geen externe smering, geen onderhoud, geen verontreiniging van de producten
  • Bestand tegen vuil en stof
  • Corrosievrij en FDA-conform
  • Snelle ROI dankzij kosteneffectieve automatiseringscomponenten

Top producten voor verticaal kweken

Automatisering tegen lage kosten

Lineaire robots

  • Montagekits met gedefinieerde slaglengtes in 24 uur
  • Lineaire robots op maat
  • Eco lineaire robots voor beginners
drylin® lineaire robots van igus®

Deltarobot

  • Werkgebied tot Ø 660 mm
  • Nauwkeurige positionering dankzij motoren met encoders
  • Indien gewenst voorgemonteerd, inclusief transportframe of installatiekit
drylin® delta robots

robolink

  • Zeer lichtgewicht en kosteneffectief
  • Online ontwerpen en simuleren
  • Kies tussen een kant-en-klaar compleet systeem en een individuele oplossing
Low Cost automatisering - robolink®

drylin lineaire geleidingen

  • Lineaire systemen gebruiken droge werking
  • Onderhoudsvrij en ongevoelig voor externe invloeden
  • Hoge zekerheid door voorspelbare levensduur
drylin lineaire systemen in een oogopslag

iglidur glijlagers

  • Vuil- en corrosiebestendig
  • Levensduur getest en online berekenbaar
  • Breed assortiment standaardproducten en speciale vormen op maat
iglidur glijlagers

igubal sferische lagers

  • Corrosievrij in vochtige en natte omgevingen
  • 80% lichter dan metalen alternatieven
  • Tot 40% rendabeler dan sferische lagers van metaal
igubal® sferische lagers

Draaikranslager met schakelsensor

  • Onderhoudsbehoeften detecteren en bewaken via diagnose op afstand
  • Modulair systeem: kan worden gecombineerd met alle iglidur PRT-draaikranslagers
  • Machinestilstand vermijden
iglidur PRT met schakelsensor

Energieketting E2.1

  • Stil, stabiel en snel te vullen
  • Interne hoogtes: 26 - 48 mm
  • Standaard voor toepassingen in het middellastbereik
kabelrups-systeem E2.1

Kabelrups E2.1 micro

  • Stabiele opwekking voor de kleinste installatieruimten
  • Interne hoogtes: 10,1 - 14,9 mm
  • Soepele, stille werking dankzij geïntegreerde rem
Kabelrups-systeem E2.1 micro

energiekettingsysteem micro flizz®

  • Voorgemonteerd in modulair systeem
  • Compact en stil alternatief voor railsystemen
  • Reist tot 100 m
Geleiding in één systeem: micro flizz

energieketting guidelok verticaal

  • Geleidingsgoot voor verticale toepassingen, vooral voor stellingbedieningsapparaten
  • Aanzienlijk goedkoper dan een complete kast
  • Snelle en veilige montage met clip-on geleiderails
Voor verticale toepassingen: guidelok verticaal

Getest voor echt gebruik in het testlaboratorium

Succesverhalen

Wormen in de bodem

Automatisering bij het kweken van wormen

Living Green Farms truss systeem

100% onderhoudsvrij voor irrigatie van planten

Andere landbouwsectoren

Algemene landbouwtechniek

Oogstmachine

Slimme landbouw

Low cost automatisering: agri-robots

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop