wormen kweken

Automatisering van wormveredeling met betrouwbare lager- en kabeltechnologie

Zelf ontwikkelde robots en bestuurderloze transportvoertuigen automatiseren het kweken van wormen.

Profiel

  • Wat was er nodig: drylin® ZLW tandriemassenE4 kabelrupsE6 kabelrups, igubal® ESTM-kussenbloklager, igus ® stappenmotor
  • Vereisten: Slijtvaste en betrouwbare componenten voor kabelgeleiding en lagerpunten die gebruikt kunnen worden in vuile en vochtige omstandigheden.
  • Industrie: Landbouw
  • Succes voor de klant: drylin® tandriemassen trekken de 120 kg zware containers moeiteloos, zijn bijzonder licht, hebben slechts weinig vermogen nodig voor de werking en zijn ongevoelig De igubal® kussenbloklagers zijn bestand tegen stoten en vuil, zijn bestand tegen de hoge radiale belasting die op de beurs te zien is, zijn zelfsmerend en daardoor onderhoudsvrij in gebruik. De kabelrups E4 en E6 geleiden alle kabels veilig en kunnen de soms hoge rijsnelheden van het systeem gemakkelijk aan.
Voerstation

Probleem

Oplossing

drylin lineaire geleidingen
Systeem voor automatisch geleide voertuigen
Automatisch geleid voertuigsysteem in het voerstation
E4 kabelrups op de robotarm

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop