Guidelok slimline "P" en "P.S": volledig gemaakt van kunststof

Voordeliger, lichter en nog eenvoudiger aan te brengen - guidelok slimline "P" en "P.S" - volledig gemaakt van kunststof

  • Aanzienlijke kosten- en gewichtsbesparing in vergelijking met een complete behuizing
  • Nu ook voor zeer smalle doorgangen
  • Dit verlaagt ook de transportkosten
  • Snelle, veilige en eenvoudige installatie door het vastklikken van de geleiderails
  • Aanzienlijke geluidsreductie
  • Gemakkelijk toegankelijk voor onderhoud
  • Energie, gegevens en andere media worden veilig en zonder onderbreking in één systeem overgedragen.

Nieuw: guidelok slimline GLSL.P.S.2

guidelok slimline GLSL.P.S.2

Voor bijzonder krappe installatieruimten

Techniek verbeteren driehoek

Verbeter techniek

Kosten verlagen driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Cirkel duurzaamheid

Duurzaamheid

Afmetingen [mm]

Onderdeelnr. guidelok P Kabelrups series Inwendige breedte Bi [mm]Buigradius R [mm]
GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

Afmetingen [mm]

Onderdeelnr. guidelok P.S Kabelrups series Inwendige breedte Bi [mm]Buigradius R [mm]
GLSL.P.S.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

Voorgangermodel: guidelok slimline "F": Tot 7m/s en 10m/s2

  • Tot 7m/s en 10m/s2
  • Bespaar tot 80% goot
  • Voor hangende toepassingen tot 50m hoog
  • Geen slippende kettingen, hoge functionele betrouwbaarheid dankzij vergrendelingshendel en geleiderails
  • Snelle en zeer eenvoudige installatie
  • Aanzienlijke geluidsreductie
  • Gemakkelijke toegankelijkheid voor onderhoud
  • Energie, gegevens en media in één systeem
guidelok slimline F

Afmetingen [mm]

Artikelnr. Kabelrups series Inwendige breedte Bi [mm]Buigradius R [mm]Max. Snelheid verticaal [m/s]Max. Snelheid horizontaal [m/s]
GLSL.F+.255.10.R255 10315047
GLSL.F+.2700.10.R 270010015047

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop