Verander van taal :
Het eisenprofiel is veeleisend: Uitgebreide geavanceerde ontwikkeling van de succesvolle allround klassieker iglidur G. Dit is vooral bereikt op het gebied van vochtopname, thermische eigenschappen en consequent verbeterde slijtvastheid. Alleen bij schok-, stoot- en randbelastingen kon de robuustheid van iglidur G niet helemaal worden bereikt.
| Beschrijvende technische specificaties | ||
|---|---|---|
| Slijtvastheid bij +23°C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Meer informatie over slijtvastheid |
| Slijtvastheid bij +90°C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Slijtvastheid bij +150°C | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | |
| Oppervlaktedruk | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | 91MPa |
| Wrijvingscoëfficiënt | - 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | Wrijvingscoëfficiënten µ, droog: 0,11 |
| Slijtvastheid onder water | - 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ + | |
| Mediabestendigheid | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | Meer informatie over mediabestendigheid |
| Bestand tegen randdruk | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | |
| Bestand tegen schok- en stootbelastingen | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | |
| Vuilweerstand | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Schimmelbestendigheid | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | Volgens DIN EN ISO 846 |
De omgevingstemperaturen hebben een sterke invloed op de eigenschappen van glijlagers. De temperaturen in het lagersysteem hebben ook een invloed op de slijtage. Met stijgende temperaturen neemt de slijtage toe en dit effect is aanzienlijk bij temperaturen boven +120°C. Bij temperaturen boven 120°C is een extra borging van de lagers in de behuizing vereist.
| min. toepassingstemperatuur | Bovenste toepassingstemperatuur, lange termijn | Bovenste toepassingstemperatuur, korte termijn | Bovendien axiaal vastzetten vanaf |
|---|---|---|---|
| -40°C | +180°C | +220°C | +120 °C |
iglidur G1 is ontwikkeld voor lage tot gemiddelde oppervlaktesnelheden. De maximale waarden die zijn gespecificeerd onder "Maximale oppervlaktesnelheid" kunnen alleen worden bereikt bij lage drukken. Bij de opgegeven snelheden kan de wrijving een temperatuurstijging tot maximaal toelaatbare niveaus veroorzaken. In de praktijk kunnen deze grenswaarden niet altijd worden bereikt door de interactie van verschillende invloeden.
| m/s | Roterend | Oscillerend | lineair |
|---|---|---|---|
| permanent | 1,3 | 1,0 | 5,0 |
| korte termijn | 2,5 | 1,8 | 6,0 |

Diagram 01: Toelaatbare pv-waarden voor iglidur® G1 glijlagers met 1 mm wanddikte in droog bedrijf tegen een stalen as, bij +20°C, geïnstalleerd in een stalen behuizing.
X-as = oppervlaktesnelheid [m/s]
Y-as = belasting [MPa]
p x v waarde, max. (droog)
MPa · m/s
0.60
De druksterkte van iglidur G1 glijlagers neemt af bij stijgende temperaturen. Diagram 02 illustreert deze relatie. Bij de op lange termijn toelaatbare toepassingstemperatuur van +180°C is de toelaatbare vlaktedruk ongeveer 40MPa. De maximaal aanbevolen vlaktedruk is een mechanische materiaalparameter. Hieruit kunnen geen conclusies worden getrokken over de tribologische eigenschappen. Diagram 03 toont de elastische vervorming van iglidur G1 onder radiale belastingen. De plastische vervorming kan verwaarloosbaar zijn tot een druk van ongeveer 100MPa. Het hangt echter ook af van de duur van het effect.
De wrijvingscoëfficiënt μ van een glijlager wordt beïnvloed door onder andere oppervlaktesnelheid en belasting (diagram 04 en 05).
Wrijvingscoëfficiënten voor iglidur G1 tegen staal (Ra = 1µm, 50HRC):
| iglidur® G1 | Droog | Vetten | Olie | Water |
|---|---|---|---|---|
| Wrijvingscoëfficiënt µ | 0.13 - 0.32 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
De wrijving en slijtage zijn ook in grote mate afhankelijk van de partner. Te gladde assen verhogen zowel de wrijvingscoëfficiënt als de slijtage van het lager. Voor iglidur G1 wordt een geslepen oppervlak met een gemiddelde oppervlakteafwerking Ra = 0,8µm aanbevolen. Diagram 06 toont een uittreksel van de resultaten van tests met verschillende asmaterialen met glijlagers gemaakt van iglidur G1. Er kan worden vastgesteld dat iglidur G1 goede tot zeer goede slijtage resultaten behaalt met alle asmaterialen. De resultaten voor roestvast staal zijn waarschijnlijk iets lager. Zoals bij veel van de iglidur materialen is de slijtage beter bij pivoterende dan bij roterende toepassingen.

iglidur G1 glijlagers zijn standaardlagers voor assen met een h tolerantie (aanbevolen minimum h9). De lagers zijn ontworpen voor perspassing in een behuizing die bewerkt is met een h7 tolerantie. Na inbouw in een behuizing met nominale afmetingen past de binnendiameter zich in standaardgevallen automatisch aan aan de F10 toleranties. Voor bepaalde afmetingen wijkt de tolerantie hiervan af, afhankelijk van de wanddikte (zie productbereik).
Belangrijke toleranties volgens ISO 3547-1 na perspassing:
| Diameter d1 [mm] | behuizing H7 [mm] | glijlager F10 [mm] | als h9 [mm] |
|---|---|---|---|
| tot 3 | +0.000 +0.010 | +0.006 +0.046 | -0.025 +0.000 |
| > 3 tot 6 | +0.000 +0.012 | +0.010 +0.058 | -0.030 +0.000 |
| > 6 tot 10 | +0.000 +0.015 | +0.013 +0.071 | -0.036 +0.000 |
| > 10 tot 18 | +0.000 +0.018 | +0.016 +0.086 | -0.043 +0.000 |
| > 18 tot 30 | +0.000 +0.021 | +0.020 +0.104 | -0.052 +0.000 |
| > 30 tot 50 | +0.000 +0.025 | +0.025 +0.125 | -0.062 +0.000 |
| >50 tot 80 | +0,000 +0,030 | +0.030 +0.150 | -0.074 +0.000 |
| >80 tot 120 | +0.000 +0.035 | +0.036 +0.176 | -0.087 +0.000 |
| > 120 tot 180 | +0,000 +0,040 | +0.043 +0.203 | +0.000 +0.100 |
Alle gegevens bij kamertemperatuur [+20 °C], + bestendig 0 voorwaardelijk bestendig - niet bestendig
| Gemiddeld | Weerstand |
|---|---|
| Alcoholen | + tot 0 |
| Koolwaterstoffen | + |
| Verdunde zuren | 0 tot - |
| Sterke zuren | - |
| Verdunde alkalines | + |
| Sterke alkalines | 0 |
| Vetten, oliën zonder additieven | + |
| Brandstoffen | + |
✓ Inclusief iglidur G1 glijlagers
✓ 38 kunststof lagers gemaakt van de belangrijkste iglidur materialen
✓ Sjablonen om het perfecte materiaal voor uw toepassing te vinden
✓ iglidur catalogus met lagertechnologie



Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur