iglidur® X - Materiaalgegevens

Inhoudsopgave

De belangrijkste specificaties in een oogopslag

Beschrijvende technische specificaties
Slijtvastheid bij -100 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Meer informatie over slijtvastheid
Slijtvastheid bij +250 °C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
Slijtvastheid bij + 315 °C- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Oppervlaktedruk- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +150 MPa
Lage wrijvingscoëfficiënt- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Wrijvingscoëfficiënten µ, droog: 0,09 - 0,27
Slijtage- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +µm/km, 6,30
Geschikt voor extreem hoge snelheden- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Lage vochtabsorptie- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Meer informatie over vochtopname
Uitstekende slijtvastheid onder water- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Wrijvingscoëfficiënt µ: 0,04
Zeer hoge mediabestendigheid- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Meer informatie over mediabestendigheid
Elektrisch dissipatief- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Universele chemische resistentie- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Schimmelbestendigheid- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Volgens DIN EN ISO 846

Mechanische specificaties

Maximaal aanbevolen oppervlaktedruk
Vervorming

Maximale oppervlaktesnelheid

m/sRoterendOscillerendlineair
permanent1,51,15
korte termijn3,52,510

Wrijving en slijtage

iglidur® XdroogVettenOlieWater
Wrijvingscoëfficiënt µ0.09-0.27 0,090,040,04
diagram 04: wrijvingscoëfficiënt als functie van de oppervlaktesnelheid, p = 0,75MPa
diagram 05: wrijvingscoëfficiënt als functie van de laatste, v = 0,01m/s

Slijtage
Asmateriaal

Installatietoleranties

Diameter d1 [mm]als h9 [mm]iglidur® X F10 [mm]behuizing H7 [mm]
tot 30 - 0.025+0.006 +0.0460 +0.010
> 3 tot 60 - 0.030+0.010 +0.0580 +0.012
> 6 tot 100 - 0.036 +0.013 +0.0710 +0.015
> 10 tot 180 - 0.043+0.016 +0.0860 +0.018
> 18 tot 300 - 0.052+0.020 +0.1040 +0.021
> 30 tot 500 - 0.062 +0.025 +0.1250 +0.025
>50 tot 800 - 0.074+0.030 +0.1500 +0.030

Chemische bestendigheid

GemiddeldWeerstand
Alcoholen+
Koolwaterstoffen+
Vetten, oliën zonder additieven+
Brandstoffen+
Verdunde zuren+
Sterke zuren-
Verdunde alkalines+
Sterke alkalines+

Radioactieve straling

UV-bestendigheid

Vacuüm

Elektrische specificaties

Typische toepassingsgebieden

Drankenindustrie

Drankindustrie

Houtbewerkingsindustrie

Houtindustrie

Vliegtuig

Luchtvaart

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop