Verander van taal :
Oppervlaktesnelheid
Bij glijlagers is het altijd de omtreksnelheid die van belang is. Niet de absolute snelheid is bepalend, maar de relatieve snelheid tussen de as en het lager.
De oppervlaktesnelheid wordt uitgedrukt in meters per seconde [m/s] en wordt berekend uit de snelheid n [UPM] met de volgende formule.
Omwentelingen: v = n d1 π/(60 * 1000) [m/s]
draaiende beweging: v = d1 π 2*β/360 * f/1000 [m/s]
waarbij

Bij variërende snelheden, zoals bijvoorbeeld bij pivoterende bewegingen, is de gemiddelde oppervlaktesnelheid v standaard (zie de bovenstaande formule).
Lager binnendiameter [mm]
Frequentie [s]
Hoek [°]
Omwentelingen per minuut
iglidur glijlagers zijn ontwikkeld voor lage tot gemiddelde oppervlaktesnelheden in continu bedrijf.
Tabellen 01 en 02 tonen de toegestane oppervlaktesnelheid van de iglidur glijlagers voor roterende, scharnierende en lineaire bewegingen.
Deze oppervlaktesnelheden zijn grenswaarden onder de aanname van minimale belasting op het lager.
In de praktijk kunnen deze grenswaarden vaak niet worden bereikt door wederzijdse effecten van invloeden. Elke toename van de drukkracht leidt onvermijdelijk tot een afname van de toelaatbare oppervlaktesnelheid en omgekeerd.
De snelheidsgrens wordt bepaald door de lagerverwarming. Dit is ook de reden waarom verschillende oppervlaktesnelheden ontstaan bij verschillende soorten bewegingen.
Bij lineaire bewegingen kan er meer warmte worden afgevoerd via de as, omdat het lager een groter gebied op de as gebruikt.
Bij het bepalen van de toelaatbare oppervlaktesnelheid moet altijd rekening worden gehouden met de slijtvastheid van het glijlager. Een hoge oppervlaktesnelheid leidt automatisch tot navenant hoge glijpaden. Dit betekent dat niet alleen de slijtagesnelheid toeneemt met de oppervlaktesnelheid, maar ook de totale absolute slijtage.
In de praktijk hangt de wrijvingscoëfficiënt van een lager af van de oppervlaktesnelheid. Een hoge oppervlaktesnelheid resulteert in een hogere wrijvingscoëfficiënt dan lage snelheden. diagram 01 illustreert deze relatie aan de hand van het voorbeeld van een stalen as (Cf53) bij een last van 0,7 MPa.
| Materiaal | Roterend | Oscillerend | lineair |
|---|---|---|---|
| Standaarden | |||
| iglidur® G | 1 | 0,7 | 4 |
| iglidur® J | 1,5 | 1,1 | 8 |
| iglidur® M250 | 0,8 | 0,6 | 2,5 |
| iglidur® W300 | 1 | 0,7 | 4 |
| iglidur® X | 1,5 | 1,1 | 5 |
| Algemeen doel | |||
| iglidur® K | 1 | 0,7 | 3 |
| iglidur® P | 1 | 0,7 | 3 |
| iglidur® GLW | 0,8 | 0,6 | 2,5 |
| Duurloper | |||
| iglidur® J260 | 1 | 0,7 | 3 |
| iglidur® J3 | 1,5 | 1,1 | 8 |
| iglidur® J350 | 1,3 | 1 | 4 |
| iglidur® L250 | 1 | 0,7 | 2 |
| iglidur® R | 0,8 | 0,6 | 3,5 |
| iglidur® D | 1,5 | 1,1 | 8 |
| iglidur® J200 | 1 | 0,7 | 10 |
| Hoge temperaturen | |||
| iglidur® V400 | 0,9 | 0,6 | 2 |
| iglidur® X6 | 1,5 | 1,1 | 5,4 |
| iglidur® Z | 1,5 | 1,1 | 5 |
| iglidur® UW500 | 0,8 | 0,6 | 2 |
| Hoge mediabestendigheid | |||
| iglidur® H | 1 | 0,7 | 3 |
| iglidur® H1 | 2 | 1,0 | 5 |
| iglidur® H370 | 1,2 | 0,8 | 4 |
| iglidur® H2 | 0,9 | 0,6 | 2,5 |
| Contact met voedsel | |||
| iglidur® A180 | 0,8 | 0,6 | 3,5 |
| iglidur® A200 | 0,8 | 0,6 | 2 |
| iglidur® A350 | 1 | 0,8 | 2,5 |
| iglidur® A500 | 0,6 | 0,4 | 1 |
| iglidur® T220 | 0,4 | 0,3 | 1 |
| Speciale toepassingsgebieden | |||
| iglidur® F | 0,8 | 0,6 | 3 |
| iglidur® H4 | 1 | 0,7 | 1 |
| iglidur® Q | 1 | 0,7 | 5 |
| iglidur® A290 | 1 | 0,7 | 3 |
| iglidur® UW | 0,5 | 0,4 | 2 |
| iglidur® B | 0,7 | 0,5 | 2 |
| iglidur® C | 1 | 0,7 | 2 |
| Materiaal | Roterend | Oscillerend | lineair |
|---|---|---|---|
| Standaarden | |||
| iglidur® G | 2 | 1,4 | 5 |
| iglidur® J | 3 | 2,1 | 10 |
| iglidur® M250 | 2 | 1,4 | 5 |
| iglidur® W300 | 2,5 | 1,8 | 6 |
| iglidur® X | 3,5 | 2,5 | 10 |
| Algemeen doel | |||
| iglidur® K | 2 | 1,4 | 4 |
| iglidur® P | 1,4 | 4 | |
| iglidur® GLW | 1 | 0,7 | 3 |
| Duurloper | |||
| iglidur® J260 | 2 | 1,4 | 4 |
| iglidur® J3 | 3 | 2,1 | 10 |
| iglidur® J350 | 2 | 2,3 | 8 |
| iglidur® L250 | 1,5 | 1,1 | 3 |
| iglidur® R | 1,2 | 1 | 5 |
| iglidur® D | 3 | 2,1 | 10 |
| iglidur® J200 | 1,5 | 1,1 | 15 |
| Hoge temperaturen | |||
| iglidur® V400 | 1,3 | 0,9 | 3 |
| iglidur® X6 | 3,5 | 2,5 | 10 |
| iglidur® Z | 3,5 | 2,5 | 6 |
| iglidur® UW500 | 1,5 | 1,1 | 3 |
| Hoge mediabestendigheid | |||
| iglidur® H | 1,5 | 1,1 | 4 |
| iglidur® H1 | 2,5 | 1,5 | 7 |
| iglidur® H370 | 1,5 | 1,1 | 5 |
| iglidur® H2 | 1 | 0,7 | 3 |
| Contact met voedsel | |||
| iglidur® A180 | 1,2 | 1 | 5 |
| iglidur® A200 | 1,5 | 1,1 | 3 |
| iglidur® A350 | 1,2 | 0,9 | 3 |
| iglidur® A500 | 1 | 0,7 | 2 |
| iglidur® A290 | 2 | 1,4 | 4 |
| iglidur® T220 | 1 | 0,7 | 2 |
| Speciale toepassingsgebieden | |||
| iglidur® F | 1,5 | 1,1 | 5 |
| iglidur® H4 | 1,5 | 1,1 | 2 |
| iglidur® Q | 2 | 1,4 | 6 |
| iglidur® UW | 1,5 | 1,1 | 3 |
| iglidur® B | 1 | 0,7 | 3 |
| iglidur® C | 1,5 | 1,1 | 3 |
Alle materialen en producten worden onder reële omstandigheden getest op slijtage en bestendigheid in het igus testlaboratorium, het grootste in de sector. Hierdoor kan hun levensduur nauwkeurig worden bepaald.
igus voert ook klantentests uit op aanvraag om het gebruik van de producten onder volledig geïndividualiseerde omstandigheden te testen.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur