Galvanisch verzinken<br><br>

Chemisch resistente energietoevoersystemen voor galvanisering

Kabelrupsen en geleidegootsystemen

galvanotechnik kabelrups®

Flexibele kabels

galvanotechnik kabel

Aansluitklare kabelrups-systemen

galvanotechnik kabelrups®

Voorspellend onderhoud

galvanotechnik slim plastic

55 jaar ervaring in kunststof voor beweging

Techniek omhoog

chemische

weerstand... met het geoptimaliseerde materiaal igumid® EG+

Kosten verlagen

Plastic in plaats van metaal

Bespaar tot 58% op inkoopkosten

Lever motor met enkeladers

Bespaar tot 35 % op inkoopkosten

Readychain confectionering

95 % minder montagetijd

Bewijs

Corrosievrije energievoorziening in dompelverzinkinstallaties

guidelite plus

Volautomatische galvanisatielijn in diepdruk

Toepassing diepdruk printen

Energiekettingsystemen bewezen in vele honderdduizenden toepassingen wereldwijd ►Discovermore

duurzaamheid

Ja, kunststof kabelrupsen kunnen worden gerecycled

Duurzaamheid van kabelrupsen

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop