Verander van taal :

In deze kabelrups FAQ bieden we u uitgebreide informatie en praktische tips over alle aspecten van kabelrupsen: van materialen en praktische oplossingen tot instructies voor selectie, installatie en onderhoud.
Dit vindt u op deze pagina:

Illustratie aan de hand van het voorbeeld van een E4Q kabelrupsschakel. Er zijn ook kabelrupsen die afwijken van deze illustratie.
Een kabelrups bestaat uit meerdere onderling verbonden kabelrupsschakel. De kabelrups wordt aan beide zijden afgesloten door aansluitelementen. Een kabelrupsschakel bestaat uit de volgende elementen:
Hoogwaardig polymeer igumid, dat bestand is tegen druk en trekbelasting, slijtvastheid, goede taaiheid en sterk gedrag bij hoge en lage temperaturen. igumid G is het basismateriaal voor de meeste toepassingen. Het is bestand tegen continue temperaturen van -40 °C tot ruim boven +120 °C.
Filter eenvoudig op type beweging in de online webshop voor kabelrupsen en verfijn de resultaten op basis van de afmetingen.
Met de "kabelrups expert" kabelrups configurator van kunt u in slechts enkele stappen uw op maat gemaakte, aansluitklare kabelrups systeem samenstellen.
Gebruik gewoon onze levensduurcalculator om de verwachte levensduur van de kabelrups te berekenen.
Met onze i.Sense sensoren kunt u op elk moment in realtime een gedegen statusrapport over uw energietoevoer krijgen.
Met roller kabelrupsen zijn loopwegen van 1.200 meter en meer mogelijk.
Het standaard temperatuurbereik voor kunststof kabelrupsen is over het algemeen -40 °C tot +130 °C, en kortstondig +170 °C.
Onze kabelrupsen zijn speciaal ontwikkeld voor kantoren en meubilair. Zo biedt igus bijvoorbeeld de ZF14 of OCR kabelrups voor een georganiseerde kabelgeleiding op het bureau. Bevestigingsmogelijkheden: magnetisch, geschroefd en gelijmd.
Een gedetailleerde lijst van chemisch bestendige kabelrupsen geeft informatie over de bestendigheid van de igus materialen igumid G, TE en NB tegen talrijke chemische stoffen.
Afhankelijk van de toepassing worden draaibare of vergrendelbare bevestigingsbeugels aanbevolen. Draaibare verbindingselementen zijn beweegbaar in de verbinding met de eerste kabelrupsschakel, d.w.z. dat hier ook een radius kan worden bewogen. Een vergrendelbaar verbindingselement is vast in de verbinding met de eerste kabelrupsschakel, d.w.z. dat deze verbinding geen beweging toelaat.
Ja, kunststof kabelrupsen van het materiaal igumid HT zijn bestand tegen hete spanen tot +850 °C.
Ja, met het systeem autoglide kunt u bewegingen tot 80 m realiseren zonder geleiding.
Ja, alle igus kabelrups materialen kunnen worden gebruikt voor continu gebruik tot -40 °C.
Ja, wij raden de TH3 kabelrups aan, die speciaal is ontwikkeld voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.
Ja, met kunststof kabelrupsen van igus kunt u tot 57% besparen en met chainflex kabels tot 17%. Upgrade nu en verbeter uw energie-efficiëntie.
Met ons predictieve onderhoud krijgt u altijd in realtime de optimale onderhoudstijd te zien, afhankelijk van het werkelijke bewegingsprofiel en de huidige status van uw energietoevoer.

Dankzij intensief onderzoek en uitgebreide tests onder reële omstandigheden
Kabelrupsen van igus worden al in honderdduizenden toepassingen wereldwijd betrouwbaar gebruikt – van verkoopautomaten tot staalfabrieken. Meer dan 400.000 klanten in 50 branches wereldwijd vertrouwen op kabelrupsen van igus.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur