Snijmachines

kabelrups-, kabel- en opslagtechnologie voor laser-, plasma- en waterstraalsnijsystemen

Snijmachine met transportbanen en gemarkeerde onderdelen in de machinekamer.

Tech omhoog en verlaag de kosten: Onze topproducten voor snijsystemen

Kabelringleiding met slang voor bewegende kabels aan een machinearm.

Geleiding voor gegolfde buizen

  • Geleid gegolfde slangen eenvoudig parallel aan de e-keten®
  • Eenvoudig inklikken van PMA-clips
  • Snel vervangen van de slang
e-chain energieketting op een machine.

Energieketting serie E2/000

  • Hoge robuustheid gecombineerd met stille werking
  • Lange levensduur van de kabel
  • Breed scala aan bevestigingsopties
Meerdere connectors en readycable-kabels zijn gegroepeerd, met een 3 in een cirkel.

aandrijftechniek

  • Geassembleerde chainflex® kabel
  • Gegarandeerde levensduur van 4 jaar dankzij uitgebreide tests en kwaliteitscontroles
PUR- en PVC-kabels vergeleken op slijtvaste oppervlakken.

PVC-kabel

  • PUR Veilig vervangen door kosteneffectief PVC
  • Goede slijtage-eigenschappen
  • levensduur online berekenen
xiros kogeloverdrachtseenheid op een kogeltafel.

xiros baltransporteur

  • Moeiteloos verplaatsen van zware en gevoelige lasten
  • Probleemloze lasthantering tot 1.000 N
  • Smeer- en onderhoudsvrij, kosteneffectief
drylin W lineaire geleiding met wagen en rail.

lineaire geleiding en rollager

  • Volledig smeringsvrij proces
  • Onderhoudsvrij en ongevoelig voor externe invloeden

Verhalen over toepassingen Snijmachines: De juiste oplossing voor elk probleem.

De kabelrups leidt kabels over een machine in een industriële omgeving.
Grote industriële machine in een werkhal met oranje behuizing en kabelrups.
MultiTherm-snijsysteem met portaalas en bedieningspaneel.
De laserkop snijdt metaal op een CNC-machine.

Tijdschrift voor gereedschapsmachines

Twee motion-tijdschriften op een tafel.

kabelrups® Configurator

e-Chains en configurator voor aansluitklare energiegeleiding in de online tool.

Magazine voor kabelrupssystemen

Cover van igus Magazin met readychain- en energy chain-producten.

igus® blogs

De igus-kabelrups beschermt tegen vonken en spaanders bij het snijden.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop