Verander van taal :

Kogeltransporteurs zijn belangrijke componenten in de transportbandtechnologie die een flexibele en wrijvingsarme verplaatsing van goederen op transportbandsystemen mogelijk maken. Ze bestaan uit een bewegende kogel in een behuizing met extra kogels en maken beweging in alle richtingen mogelijk. Dankzij hun ontwerp kunnen ze worden gebruikt in verschillende industriële toepassingen, bijvoorbeeld in de logistiek, machinebouw en productieautomatisering. Rollen van dit type helpen om transportprocessen sneller en kostenefficiënter te maken. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en materialen om te voldoen aan verschillende vereisten en belastingen. Ze kunnen gemakkelijk lasten aan tot 1.470 N, zodat zelfs zware goederen moeiteloos kunnen worden verplaatst.
De voordelen zijn legio. Ze zijn niet alleen onderhoudsarm, maar ook duurzaam en kunnen in verschillende omgevingen worden gebruikt. Ze spelen een belangrijke rol in de automatiseringstechnologie omdat ze helpen om productieprocessen te verbeteren door de materiaalstroom te optimaliseren.
In vergelijking met metalen oplossingen met stalen behuizingen of aluminium types met stalen kogels, hebben onze igus® oplossingen de volgende voordelen:
✔️ 100% smeringvrij
✔️ onderhoudsarm
✔️ corrosievrij
✔️ Kan in elke installatiepositie worden gebruikt, zowel horizontaal, verticaal als boven het hoofd
✔️ Gemaakt van ons eigen materiaal xirodur®, dat dankzij zijn technische specificaties bijzonder slijtvast, duurzaam en op verzoek zelfs elektrisch isolerend is.
De xiros ball transfer unit met behuizing heeft een behuizing van hoogwaardig kunststof met een ingebed kussen. Dit kussen dient als loopvlak voor de steunkogels. Als de lastkogel draait, rollen de steunkogels over het kussen van de behuizing. Afhankelijk van de toepassing zijn er verschillende materialen beschikbaar voor de loopkogel en de steunkogels. De schuifkogeltransporteur is een heel andere zaak. De steunkogels die voorheen in onze kogelomloopeenheid werden gebruikt, worden vervangen door een glijdende inlage van onze eigen iglidur ® J3B. De roestvrijstalen steunkogel loopt niet meer op de steunkogels zoals in eerdere versies, maar op de bijzonder slijtvaste glij-inzet.

Ze worden gebruikt in een groot aantal industrieën en maken het gemakkelijker om ladingen op vlakke oppervlakken te verplaatsen. In de productie-industrie worden ze vaak gebruikt om zware werkstukken te transporteren op assemblagetafels of in transportsystemen. Ze zijn ook onmisbaar in de logistieke sector, omdat ze het verplaatsen van goederen op lager- en sorteeroppervlakken vereenvoudigen. Een ander toepassingsgebied is de machinebouw, waar de wielen worden geïntegreerd als onderdeel van machinetafels of in verpakkingsmachines. Ze worden ook niet alleen in de industrie gebruikt, maar ook in openbare faciliteiten zoals luchthavens of winkelcentra om bagage of winkelwagentjes gemakkelijker te laten manoeuvreren.
Kun je de juiste niet vinden? Dan zijn onze speciale onderdelen een alternatief.

Kogeltransporteurs zijn componenten die zorgen voor een soepele verplaatsing van getransporteerde goederen in verschillende industriële omgevingen in deeenvoudig afrollen van gevoelige goederenin allerlei richtingen.
Afhankelijk van de toepassing zijn ze gemaakt van verschillende materialen zoals staal, roestvrij staal of kunststof. Bij igus® vertrouwen we optribologisch geoptimaliseerde hoogwaardige kunststoffen.
Kogeltransporteurs worden in een groot aantal industrieën gebruikt. In de industrie worden ze bijvoorbeeld gebruikt intransportsystemen, assemblagelijnenengeautomatiseerde opslagsystemen. Kogeltransporteurs worden ook gebruikt in de machinebouw om de wendbaarheid van machines en apparatuur te verbeteren. Ze worden ook gebruikt in demeubelindustrieom zware kasten, tafels en andere meubelstukken gemakkelijker te kunnen verplaatsen.
De behuizing beschermt de loopkogel en de kogels in de behuizing tegen vuil en stof, waardoor delevensduurbij schuifbewegingen

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur