Leid beschermslangen veilig parallel aan een kabelrups

Geleid geribbelde beschermslangen parallel aan het E4.1L productassortiment

  • Eenvoudige clip-in met PMA-clips
  • Geribbelde beschermslangen eenvoudig parallel aan de kabelrups geleiden
  • Uitbreiding van het modulaire E4.1-systeem
  • Nu ook verkrijgbaar voor het "slanke" E4.1L productassortiment
  • Aanvullende geleiding voor geribbelde beschermslangen
  • Gemakkelijke toegang tot de geribbelde beschermslangen
  • De slangen kunnen snel worden vervangen
  • Bespaar installatietijd en kosten
  • Eenvoudig te installeren, zonder extra schroeven of gereedschap
Geribbelde beschermslang voor de E4.1L
  1. Externe geleiding van geribbelde beschermslangen
  2. Eenvoudig te installeren, zonder extra schroeven of gereedschap
  3. De TUB-houder kan worden vervangen, afhankelijk van de slangdiameter

Hoe het werkt

getest door igus®

Toepassingsvoorbeeld

Productassortiment

Artikelnr.nominale breedte
E4.32.TUB07 / 10 / 12 / 17
E4.42.TUB07 / 10 / 12 / 17
E4.56.TUB17 / 23 / 29 / 36 / 48
E4.80.TUB17 / 23 / 29 / 36 / 48
E4.38L.TUB07 / 10 / 12 / 17
E4.48L.TUB07 / 10 / 12 / 17 / 23 / 29 / 36

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop