Je kunt de energieketting snel en eenvoudig openen met de dwarsbalken die van beide kanten geopend kunnen worden. De dwarsbalken, die over 210° kunnen draaien, blijven stevig vergrendeld in gesloten toestand.
Grote houdkracht van de dwarsliggers
Zelfs na eenvoudig sluiten garanderen de extender dwarsbalken een stevige passing in de energieketting. De verlengstukken zijn bestand tegen de hoogste belasting en voorkomen onbedoeld openen van de energieketting tijdens het gebruik.
Geopend in enkele seconden
Open en sluit langere kettingsecties in één keer. Dit gereedschap minimaliseert de doorlooptijden van uw assemblage- en tuiglijn.
Lange afstanden tot 150 m
De rendabele E2/000 kabelrupsen zijn geschikt voor lange trajecten tot 150 m, zelfs voor buitentoepassingen. Een rechte en veilige loop wordt gegarandeerd door een geleidingsgoot uit het grote igus productassortiment. Het optionele gebruik van rollen vermindert de glijcoëfficiënt.
Modulair en combineerbaar
De E2/000 kan worden geleverd als een enkele energiebuis of als een energiebuis die aan beide zijden gesloten is. De binnenstraal is naar wens links of rechts te openen.
Openklapbare verlengstukken
Het gebruik van verlengstukken vergroot de binnenruimte van de energieketting aanzienlijk, zodat zelfs grote afzuigslangen veilig kunnen worden geleid. Bestaande systemen kunnen ook eenvoudig, kosteneffectief en ruimtebesparend worden uitgebreid.
Lange afstanden tot 150 m
De rendabele E2/000 kabelrupsen zijn geschikt voor lange trajecten tot 150 m, zelfs voor buitentoepassingen. Een rechte en veilige loop wordt gegarandeerd door een geleidingsgoot uit het grote igus productassortiment. Het optionele gebruik van rollen vermindert de glijcoëfficiënt.
Bescherming tegen vuil en spanen
Energieslangen ter bescherming van kabels en slangen worden al bijna 20 jaar met succes gebruikt in de omgeving van spanen. Stof, vuil, olie, agressieve omgevingen, vocht, kou en hitte zijn geen probleem voor de robuuste kunststof energiebuizen. Het optionele HT-materiaal zorgt ervoor dat 850°C hete spanen er gewoon vanaf stuiteren - inbranden is niet mogelijk.
Kabelvriendelijke kunststof dwarsbalken
Gladde, kabelvriendelijke binnencontour en afgeronde dwarsbalken zorgen voor een lange levensduur van de kabel en de slang. De interactie van de tribo-geoptimaliseerde kunststof van de dwarsbalken met het mantelmateriaal van de gebruikte kabel resulteert in de beste koppeling in de levensduur van kabels in tests.
Kabelvriendelijke scheiding aan de binnenkant
Gladde, kabelvriendelijke en afgeronde contouren zorgen voor een lange levensduur van de kabel en de slang. Bovendien kan nu een betere en meer kabelvriendelijke scheiding aan de binnenkant worden bereikt met minder gestandaardiseerde onderdelen.
Dubbele aanslaghond
Energiebuizen voor het beschermen van kabels en slangen worden al bijna 20 jaar met succes gebruikt in het spanengebied. Stof, vuil, olie, agressieve omgevingen, vocht, kou en hitte zijn geen probleem voor de robuuste kunststof energievoorziening. Het optionele HT-materiaal zorgt ervoor dat 850°C hete spanen er gewoon vanaf stuiteren - inbranden is niet mogelijk.
Geluidsrem
Eenvoudig principe maar zeer effectief. Een wigvormige contour in de aanslagdemper van de energieketting dempt het contactgeluid van de energieketting.
Laterale slijtschijf
Langere levensduur onder hoge belastingen dankzij de standaard laterale slijtschijf in igus E2/000 kabelrupsen.
Trekontlasting van elektrische kabels
Trekontlastingssystemen van igus zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in kabelrupss en dynamische toepassingen. De combinatie van chainflex-kabelmaterialen en de contacterende kunststofcomponenten van de chainfix trekontlastingssystemen van igus zijn ontworpen voor een hoge duurzaamheid van de kabel en een maximale houdkracht.
Bestel een gratis sample van de kabelrups E2/000 en ervaar zelf de kwaliteit van ons product.