igus lineaire as voor keukenautomatisering met grijper in gebruik.

Snel en gemakkelijk: keukenautomatisering met motion plastics

  • Geen machinestilstand: componenten kunnen online worden berekend
  • Hygiënisch & ongevoelig voor vuil, FDA-conform indien nodig
  • Ruimte- en gewichtsbesparing

Bouwen of kopen

  • 660 mm werkkamer diameter met 180 mm werkkamerhoogte
  • Picksnelheid van max. 30/min.
  • Zelfsmerende en onderhoudsvrije drylin® ZLW tandriemassen
  • Klaar voor aansluiting met stappenmotor en D1 dryve motorcontroller
Een barista bedient een espressomachine aan de bar met klanten in het café.

Barista robot met onderhoudsvrije onderdelen voor 24-uurs gebruik

igus-automatiseringsoplossingen in een restaurant met robotarmen en transporttechniek.

Gastro-automatisering eenvoudig gemaakt met het igus® modulaire systeem

Geselecteerde bewegingskunststof voor de volledig geautomatiseerde keuken

Delta-robot in een aluminium frame voor een handling- of pick-and-place-toepassing.

drylin delta robot

  • Diameter werkkamer 660 mm
  • Pulksnelheid van max. 30/min.
  • Zelfsmerende en onderhoudsvrije componenten

drylin ZLW 7e as voor robot

  • Flexibel robotgebruik in plaats van starre kinematica
  • Adapterkit incl. voorbereiding van geschikte e-kettingsystemen
  • Integratie in de igus ® robotbesturing
Drie igus LCA-Barista-RLAmultithree-aandrijvingen voor een lineaire as.

drygear modulair tandwieloverbrengingssysteem

  • Toepassingstemperatuur: +5°C tot +50°C
  • Geschikt voor spatwater
  • Lichtgewicht
  • Smeermiddelvrij
Glijlager van iglidur-kunststof.

iglidur A160 glijlager

  • Voldoet aan FDA- en EU-verordeningen voor chemicaliën en voedingsmiddelen
  • Voldoet aan EU-verordening 10/2011 EC
  • Hoge mediaweerstand
igus igubal KCRM lagerhuis voor voedseltoepassingen.

Stangkoplager met binnendraad

  • Detecteerbaar stanguiteinde voor de voedingsindustrie: gemaakt van FDA- en EU 10/2011-conforme materialen
  • Geen kans op vuil dankzij nieuw ontwerp
igus-energieketting met oranje openingsbeugel en zwarte schakels.

E2.1 kabelrups

  • Snel en eenvoudig vullen
  • Geïntegreerde rem voor soepele, stille werking
  • Beperkte installatieruimte dankzij de kleine buigradius van 28 mm

Waar motion plastics al met succes worden gebruikt

Geautomatiseerde installatie met transportband en eieren in een roestvrijstalen bak.
Baristadisplay met meerdere drankflessen en tapkranen aan een bar.
Cocktailmachine met meerdere flessen in een verlichte behuizing.
Barobot-dranksysteem met zes gekleurde flessen en tappunten op een zwart frame.
Koffiemachine met filterhouder en glazen kan op een rode basis.
Doorsnede van een barista-koffiemolen met zichtbaar maalwerk en slinger.
Automatische schakelkast met computerwerkplek in het laboratorium.

Getest voor echt gebruik in het testlaboratorium

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop