drylin® E DC-motoren

Koppelbestendig in drie installatiegroottes

Aandrijfmotor met uitgaande as en flens.
  • Koppel [Nm]: van 0,1 Nm tot 1,8 Nm
  • Toerentallen tot 440 rpm
  • Werking met 12 & 24VDC mogelijk
Vrijstaand motorhuis met as en frontflens.
  • Koppels van 0,025 Nm tot 0,21 Nm
  • Toerentallen tot 463 rpm
  • Werking met 12- & t 24 VDC mogelijk
Compacte tandwielmotor met metalen behuizing en aangesloten kabels.
  • Met spline
  • Koppels van 0,75 Nm tot 2,00 Nm
  • Toerentallen tot 350 rpm

Waarom drylin® E motoren?

Klaar om te verzenden in 24 uur

Voortdurend aangevulde grote voorraden

Lange levensduur product

Productassortiment beschikbaar lange termijn

Levering vanaf 1, geen minimum bestelhoeveelheid.

Geen minimale bestelhoeveelheid

100% getest

drylin® E productzoeker

Motor en tandwielen als symbool voor productfinder en deskundig advies.

Voor elektromotoren<br><br>

Tandwielsymbool voor aandrijftechniek.

Voor elektrische lineaire aandrijvingen

Voor spindelmotoren<br><br>

Onze service biedt

drylin E motorbesturingssystemen

  • Snelle inbedrijfstelling
  • Eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface
  • Compatibel met industriële besturingssystemen
  • Voor alle drylin lineaire assen
Meer informatie

drylin E sample programma's

  • Download programma's met master-/besturingsprogramma & dryve parametrisering
  • Compatibel met industriële fabrikanten (Siemens, Beckhoff, Wago, enz.)
  • Compatibel met gangbare single-board computers/ontwikkelingsboards
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Naar de voorbeeldprogramma's

Geschikte producten

Twee igus tandwielkasten met flens en as.

drylin® E motoraandrijving

  • Planetaire tandwielkast voor igus stappenmotoren NEMA 23 en 34
  • Verhoogd motorkoppel
  • Hoger houdkoppel van een rem
  • Twee inbouwmaten
  • Reductieverhoudingen van 3 & t 5 beschikbaar
Twee koppeldelen voor een askoppeling op een witte achtergrond.

drylin® E kaak koppeling

  • Met vierkante of ronde behuizing
  • 20 uitvoeringen op voorraad
  • Trillingsdempend & plug
  • Temperatuurbereik van -30 °C tot +100 °C
drylin E voeding NDR-240-48 van Mean Well met blauw frontetiket en metalen behuizing.

drylin® E schakelende voedingen

  • 8 versies in de webshop
  • Nominaal vermogen van 75 - 960 W
  • Verzendklaar binnen 24 uur
  • Geschikt voor igus motorbesturingen

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop