Verander van taal :
Een moderne autostoel is tegenwoordig erg complex en heeft de afgelopen jaren een enorme technologische vooruitgang doorgemaakt. Meer en meer elektronische verstelmogelijkheden (bv. zithoogteverstelling) hebben hun weg gevonden naar de serie toepassingen van autofabrikanten door middel van actuators. Hier is het minimaliseren van geluid (NVH en BSR) en gewicht een cruciale vereiste voor alle moderne stoelontwerpen. Zitsystemen moeten stil zijn wanneer ze versteld worden en een lichtgewicht eigenschap hebben met het grootst mogelijke comfort en veiligheid.

Stoelhoogteverstelling:
Zithoogteverstelling in auto's is een belangrijk onderdeel voor comfort en veiligheid. Bovendien neemt de ontwikkeling van autonome voertuigen en de vraag naar autodeeldiensten zienderogen toe. Als gevolg hiervan neemt ook het aantal verschillende bestuurders in dezelfde auto toe, waardoor stoelen meer dan ooit worden aangepast. Dit is ook een reden voor het toenemende gebruik van elektrische stoelverstelling met actuators en compacte motoren.
Voor rugleuning verstelling:
Of het nu handmatig of elektrisch is, de rugleuning kan in alle soorten voertuigen worden versteld. Het maakt een comfortabele en veilige zithouding mogelijk. Geluidsreductie, gewichtsvermindering en smeermiddelvrijheid zijn essentiële vereisten voor het moderne stoelontwerp en de kwaliteitskenmerken van de geïnstalleerde igus componenten. De gebruikte iglidur glijlagers worden gekenmerkt door een lage wrijvingscoëfficiënt en een lage slijtage zonder extra smering.
Tijdens de ontwikkelingsfase of de validatie werden de lagers onderworpen aan uitzonderlijke belastingen in crashtests. Duurtesten waarbij onder andere slijtage en geluidsproductie in het temperatuurbereik van -20° tot +80°C werden gecontroleerd. Onze glijlagers doorstonden deze tests zonder onderhoud of defecten. De bovengenoemde iglidur materialen voldoen ook aan de eisen voor het beslaan van het interieur van het voertuig en hebben een dempend effect op het zitsysteem in geval van trillingen.
Vind meer toepassingsvoorbeelden voor hoofd- en armsteunen:
Voor draaibare stoelen:
Draaibare stoelen worden vooral gebruikt in campers en bedrijfsvoertuigen. De technologische verschuiving naar autonoom rijden betekent echter dat dynamischere interieurconcepten ook steeds meer worden ontwikkeld in conventionele personenauto's en binnenkort aan de orde van de dag zullen zijn. Met draaibare stoelen kan de beperkte ruimte in het voertuig effectiever worden benut: zowel de bestuurders- als de passagiersstoel kunnen tot 360° worden gedraaid, waardoor in een handomdraai een comfortabele zitgroep voor meerdere personen wordt gecreëerd.
Een schuifring van iglidur materiaal maakt een eenvoudige handmatige of elektrische verstelling mogelijk met een laag aandrijfkoppel dankzij de lage glijwrijving coëfficiënt. Dankzij de geïntegreerde vaste smeermiddelen heeft het systeem geen extra smering nodig en werkt het onderhoudsvrij.
De gebruikte materialen werden gevalideerd in verschillende duurzaamheidstests, waarbij ze onder andere werden gecontroleerd op slijtage en geluid in het temperatuurbereik van -20° tot +80°C, waar ze het hebben doorstaan zonder onderhoud of defecten. iglidur J of RN293 voldoen ook aan de eisen voor mistvorming in het interieur van het voertuig en hebben een dempend effect op het zitsysteem in geval van trillingen.
Over compacte motoren voor elektrische stoelverstelling:
Meer en meer elektronische verstellingsopties vinden hun weg naar de serie toepassingen van autofabrikanten door middel van actuators. Geluids- en gewichtsreductie zijn essentiële vereisten voor elk modern stoelontwerp. igus glijlagers zijn lichter en stiller dan conventionele oplossingen. Hun droge smeermiddelen garanderen een lange levensduur zonder externe smering.
Compacte motoren worden onder andere gebruikt in de volgende stoel toepassingen: lengteverstelling van de stoel, kantelen van de stoel, zithoogteverstelling, rugleuning verstelling, hoofdsteunverstelling, lendensteun, haptische stoel feedback, lendensteun, hoofdsteunverstelling en gordelspanner.
Toepassingsvoorbeelden in de elektrische stoel lengte en rugleuning verstelling:
Of het nu gaat om prototypebouw en kleine series in 3D printing, machinaal bewerken of frezen uit stafmateriaal of serieproductie uit de spuitgietmatrijs: wij maken klantspecifieke speciale ontwerpen. We adviseren u graag over welk proces in uw geval het beste is, zowel technisch als economisch.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur