Oplossingen voor plaatstaal

Knippen & klaar

Clipslager met montagetekening voor bevestiging in een boring.

iglidur® Klemlager

  • De oplossing voor eenvoudige lagers, houders van gestanst plaatstaal
  • opspanslot door 2e flens
  • Eenvoudige montage door inslaan - voor geautomatiseerde processen en grote volumes
  • Geschikt voor e-coating/e-coating in materiaal K230

Press & plug

iglidur MDM glijlager in grijs en oranje in doorsnede en montageweergave.

iglidur® MDM dubbele kraagbus

  • Gemaakt van ongevulde, elastische materialen zoals iglidur® M250 of iglidur® RN27
  • Correct "" axiaal contactoppervlak aan beide zijden
  • Geen flenzen nodig
  • Montage kan slechts beperkt geautomatiseerd worden
  • Afhankelijk van materiaal 18-20 Mpa* mogelijk

Schroeven & klaar

Kunststof bus en montagevoorbeelden van iglidur MKM voor de auto-industrie.

iglidur® MKM flensbus

  • Gemaakt van ongevulde, elastische materialen zoals iglidur® M250 of iglidur® RN27
  • Correct "" axiaal contactoppervlak aan beide zijden
  • Eenvoudig, geautomatiseerd flenzen
  • Tolerantiecompensatie door axiale voorspanning
  • Alternatief ook klinken
  • Afhankelijk van materiaal 18-20 Mpa* mogelijk

Fügen & rust

iglidur Snap-On lagerbus wordt op een lagerpunt gedrukt.

iglidur® Clip On dubbelkraaglager

  • Compensatie axiale tolerantie
  • Captive voormontage mogelijk
  • Elektrisch geleidende materialen zijn optioneel mogelijk
  • Drukbestendige materialen tot 80 MPa

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop