Vijf redenen waarom u iglidur glijlagers zou moeten gebruiken in motorvoertuigen

Reason 1: Reduce costs by up to 40

  • Lower energy requirement in the manufacturing process
  • 1 m³ of steel can be produced from 11,000 litres of crude oil; only 1,000 litres of crude oil are required for 1 m³ of plastic
  • Short cycle times in the manufacturing process
  • High output quantity per cycle thanks to multiple cavities in the injection moulding process
  • Precise production means that no downstream production steps are usually necessary
iglidur glijlager waarbij geld wordt bespaard

2nd reason: Save up to 80 % weight

Gewichtsvergelijking van iglidur en metalen lagers

Reason 3: To reduce noise (BSR - Buzz, Squeak and Rattle)

Geluiden rond de auto
Glijlagers met koptelefoon

4th reason: Self-calibration

... and this is how it works

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

Step 6

Reason 5: Flexible assembly concepts

Glijlagers voor plaatmetaal

Meer informatie

Application areas

Application sites in the car

Back to the overview

Auto en igus® producten

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop