1 van 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: MCM-03-03
- Materiaal: iglidur® M250
- Formulier: Bestel cliplagers
- Afmetingen:
- d1 3 mm
- d2 4.2 mm
- b3 3 mm
- Afmetingen aanpassen
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
iglidur® clip lagers zijn speciaal ontworpen voor het monteren van assen door plaatmetaal. Daarom hebben de lagers flenzen aan beide uiteinden. De lagers zijn geborgd in de metaalplaat aan beide zijden na montage.
iglidur® clip lagers zijn speciaal ontworpen voor het monteren van assen door plaatmetaal. Daarom hebben de lagers flenzen aan beide uiteinden. De lagers zijn geborgd in de metaalplaat aan beide zijden na montage.
Weet u niet zeker of het past?