Verander van taal :

Met de toenemende automatisering, netwerken en systeemintelligentie worden er steeds hogere eisen gesteld aan elk bewegend onderdeel. Als specialist voor bewegende toepassingen creëren we de basis voor betrouwbare, onderhoudsarme en schaalbare intralogistieke systemen - van de ontwikkeling van nieuwe producten tot de modernisering van bestaande systemen.
Onze motion plastics maken een stille, nauwkeurige en duurzame continue werking mogelijk in transporttechniek, transportoplossingen en autonome opslag- en order verzamelsystemen.
Versnel uw projecten met duurzame, slimme, kostenefficiënte en direct beschikbare motion plastics. We staan voor u klaar met product samples, diensten en technische expertise.
Al meer dan 60 jaar ontwikkelen we kunststof oplossingen die speciaal gemaakt zijn voor beweging - lichtgewicht, robuust, smeringsvrij en gebruikt in miljoenen toepassingen wereldwijd. Selecteer het gebied dat relevant is voor uw toepassing - alle inhoud kan gericht worden uitgediept.
Hogere systeembeschikbaarheid, schonere processen en minder service calls
Onze kabelrupsen en kabels die ontworpen zijn voor beweging zorgen voor een betrouwbare stroom-, data- en mediavoorziening in dynamische toepassingen.
Onze kabelrupsen maken gecontroleerde bewegingsgeleiding mogelijk voor verschillende soorten bewegingen. Het speciale ontwerp van onze kabels met op elkaar afgestemde mantelmaterialen en geoptimaliseerde bundeling zorgt ervoor dat ze op betrouwbare wijze bestand zijn tegen de belastingen van continue beweging.
Voor een snelle start van een project kunnen we op verzoek kabels en geconfectioneerde kabelrupsen leveren.
Typische toepassingsgebieden in goederenbehandeling
Handige hulpmiddelen
Ontdek onze digitale tools voor onze energievoorzieningssystemen en kabels.
Lage wrijvingscoëfficiënt, hoge slijtvastheid en uitstekende weerstand tegen media en corrosie - ideaal voor 24/7 continubedrijf
Onze glij-, bol- en kogellagers, draaikranslagers, rollen en tandwielen zijn geheel of gedeeltelijk gemaakt van onze tribologisch geoptimaliseerde hoogwaardige kunststoffen - voor bewegende, drooglopende en permanent onderhoudsvrije toepassingen.
Dankzij de geïntegreerde vaste smeermiddelen zijn regelmatige servicebezoeken en het risico van onjuiste of onvoldoende smering uitgesloten. Omdat er geen vet is als bindmiddel voor deeltjes, zijn ze ook zeer goed bestand tegen vuil en stof.
Dit vermindert ongeplande stilstand en vereenvoudigt de bediening aanzienlijk, vooral bij continu- en meerploegendiensten.
Typische toepassingsgebieden in goederenbehandeling
Handige hulpmiddelen
Ontdek onze digitale tools voor onze lagertechnologie en tandwielen.
Betrouwbare, nauwkeurige en onderhoudsvrije bewegingen met lage engineerings- en assemblagekosten
Onze drylin lineaire techniek, dryspin schroefdraad spindeltechniek en drylin E aandrijftechniek maken nauwkeurige, smeervrije en duurzame verstel-, positioneer- en lineaire bewegingen mogelijk op alle gebieden van materiaaltransport.
De onderdelen werken volledig zonder smering en zijn daarom ongevoelig voor stof, vuil en vocht. Ze werken stil, corrosievrij en energiezuinig - ideaal voor grote aantallen cycli, continue bewegingen en compacte automatiseringstaken.
Met lineaire systemen, schroefaandrijvingen en elektrisch aangedreven lineaire assen inclusief motoren en besturingssystemen bieden we oplossingen die eenvoudig kunnen worden geïntegreerd, modulair kunnen worden uitgebreid en naar wens kunnen worden aangepast.
Typische toepassingsgebieden in goederenbehandeling
drylin lineairtechniek
Geleidingen en afstellingen in transportbanden, sorteer- en wisselsystemen, shuttles, opslag- en zoekeenheden, pick-and-place-eenheden, hefmodules en scan- en verpakkingsstations.
dryspin schroefspindeltechniek
Spindelaangedreven hef-, klem- en versteleenheden, formaat- en hoogteaanpassingen, sensor- en grijperaanpassingen en compacte actuators in AMR- en pendelassemblages.
drylin aandrijftechniek
Elektrische lineaire assen voor pick-and-place, lineaire robotsystemen, heftafels, sorteermodules, geautomatiseerde duw- en openingsbewegingen en Z-assen en extra assen voor robot- en handlingmodules.
Handige hulpmiddelen
Ontdek onze digitale tools voor onze lineaire techniek en motoren.
Minder slijtage, minder wrijving en een hogere procesbetrouwbaarheid en levensduur
Gecoate weefsels en platen, tribologische poedercoatings, kunststof staven en geleidingsprofielen verminderen de wrijving en beschermen onderdelen tegen slijtage. We bieden oplossingen voor bijna elk oppervlak - van plaatselijke bescherming tot glijdende lagen over grote oppervlakken.
Typische toepassingsgebieden in goederenbehandeling
Coatingpoeder
Dunne beschermende coatings voor sterk belaste metalen oppervlakken in slag- en versteleenheden, schud- en trilsorteerders, uitlijnstations, geleidingselementen en contactoppervlakken.
Gecoate weefsels
Flexibele, op maat gesneden slijtlagen voor goten, geleidingskanalen, transportbandinzetstukken, glijgoten en grote contactvlakken.
Gecoate platen
Duurzame beschermende oppervlakken voor transportbandtechniek, materiaalgoten, binnenwanden van containers, geleidingselementen en oppervlakken die blootstaan aan schokbelastingen.
tribotape voeringen
Smalle, wrijvings- en slijtagegeoptimaliseerde strips met of zonder kleeflaag voor drukvlakken, smalle geleidingszones, glijbanen, randen of versteleenheden.
Staafstaal & profielen
Op maat gemaakte platen, profielen en vormstukken voor slijtagebescherming op transportbandsystemen en contactoppervlakken.
Handige hulpmiddelen
Ontdek onze productiediensten.
Automatiseren met een geringe investering, snelle integratie en berekenbare voordelen
Onze Low Cost Automation maakt het eenvoudig om te beginnen met automatisering - modulair, schaalbaar en voordelig. Ideaal voor repetitieve bewegingen, eenvoudige handling- en positioneringstaken en om geschoold werk te verlichten.
De systemen zijn gebaseerd op smeervrije bewegingskunststoffen en combineren lineaire techniek, aandrijvingen, tandwielkasten, robotcomponenten en besturingssystemen tot kant-en-klare oplossingen. Dankzij gestandaardiseerde modules en duidelijk gedefinieerde interfaces kunnen projecten snel worden geïmplementeerd - zonder complexe engineering of hoge investeringskosten.
Dit resulteert in robuuste automatiseringsoplossingen die flexibel kunnen worden aangepast, uitgebreid of achteraf geïnstalleerd - van afzonderlijke werkstappen tot complete cellen.
Typische toepassingsgebieden in goederenbehandeling
Handige hulpmiddelen
Ontdek onze digitale tools voor onze robotica en automatisering.
Meer transparantie, minder storingen en voorspelbaar onderhoud
Met smart plastics integreren we sensortechnologie rechtstreeks in onze bewegende kunststofonderdelen en maken we hun toestand meetbaar. Hierdoor kunnen slijtage, levensduur en belasting continu worden gecontroleerd - in realtime en tijdens bedrijf.
De systemen registreren relevante statusgegevens zoals slijtage, beweging, temperatuur of elektrische belasting en maken deze digitaal beschikbaar. Op basis van deze gegevens kunnen onderhoudsmaatregelen naar behoefte worden gepland, ongeplande stilstandtijden worden vermeden en reserveonderdelen op tijd worden ingepland.
Het resultaat: een hogere systeembeschikbaarheid, een grotere planningsbetrouwbaarheid en een transparant overzicht van de status van bewegende componenten - zonder extra externe sensoren of dure aanpassingen achteraf.
Typische toepassingsgebieden in goederenbehandeling
Onze motion en smart plastics besparen tijd en geld, verbeteren uw ecologische voetafdruk en zorgen voor maximale beschikbaarheid van uw systemen. Met GO ZERO garanderen we duurzaamheid en efficiëntie zonder compromissen.
Geen smering
Smeervrije producten werken droog en onderhoudsvrij. Dit bespaart tijd en geld en beschermt het milieu.
Geen uitvaltijd
Met smart plastics kunt u potentiële storingen in een vroeg stadium herkennen. Voor 24/7 procesbetrouwbaarheid en hoge systeembeschikbaarheid.
Geen afval
Duurzame producten en recyclingprogramma's verminderen het verbruik van grondstoffen en zorgen voor duurzaamheid.
Geen PTFE
Met onze PTFE-vrije materialen kun je duurzaam ontwerpen zonder in te leveren op bewezen prestaties en duurzaamheid.



Wilt u weten of uw onderdeel op dit moment beschikbaar is als standaardproduct?
Upload uw CAD-bestand en wij doorzoeken ons hele productassortiment voor u.



Wilt u een onderdeel op maat laten maken?
Upload uw CAD-bestand en vergelijk productieprocessen en materialen in één oogopslag op basis van specificaties, prijs, levertijd en levensduur.
We testen onze producten op echt gebruik in het grootste testlaboratorium voor kunststoffen in de industrie. De nadruk ligt op het testen van samenstellingen en het onderzoeken van de tribologische specificaties van verschillende materiaalcombinaties. De resultaten worden ingevoerd in onze online tools voor het berekenen van de levensduur en maken nauwkeurige voorspellingen over de duurzaamheid mogelijk.
Op verzoek voert igus klanttesten uit om productgebruik onder specifieke omstandigheden te controleren.

Opslag heeft speciale vereisten, afhankelijk van de bedrijfstak. We gaan deze uitdagingen betrouwbaar aan met FDA-conforme, ESD-veilige en cleanroom gecertificeerde oplossingen en met materialen die bestand zijn tegen hoge temperaturen en media. Op deze manier zorgen we ervoor dat uw systemen soepel functioneren, zelfs onder speciale omstandigheden.
Wereldwijd in gebruik
37 locaties en 50 distributeurs,
vertegenwoordigd in meer dan 80 landen
Snel leverbaar
245.000 onderdelen uit voorraad en geen minimum bestelhoeveelheid

4 jaar garantie
op producten met levensduurberekening
0
smering, 0 onderhoud
5,500m²
testlaboratorium in Keulen met meer dan 15.000 tests per jaar
Meer dan 800
spuitgietmachines

Laten we het samen over uw toepassing hebben. Of u nu prototypes, advies of technische planning nodig hebt - ons team staat voor u klaar. Gebruik de volgende contactformulieren.
Met ons motion plastics nieuws mist u geen enkel nieuws over igus en onze producten. Onze nieuwsbrief houdt je op de hoogte: nieuwe producten, spannende toepassingen, actuele laboratoriumrapporten en nog veel meer.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur