Verander van taal :
Het Braziliaanse bedrijf EMCM Equipamentos vertrouwt op droog werkende iglidur G polymeer glijlagers in zijn schaarheftafels. Ze garanderen een slijtagevrije en onderhoudsvrije werking, wat niet alleen de levensduur van de machines verlengt, maar ook de productie- en onderhoudskosten en de CO₂-voetafdruk vermindert.

Wat was er nodig? Glijlagers en drukringen op de beweegbare scharnierpunten van schaarheftafels
Vereisten: Hoog draagvermogen, lange levensduur en bestand tegen vuil en omgevingsinvloeden, smeer- en onderhoudsvrij
Industrie: Materiaalbehandeling, heftafels
Succes voor de klant: Met robuuste iglidur G lagers en drukschijven in de gewrichten konden de kosten met 2% worden verlaagd in vergelijking met gesmeerde metalen lagers en kon 0,5% CO₂-uitstoot worden bespaard. De eindklant profiteert ook, want die hoeft zich geen zorgen te maken over zaken als onvoldoende smering, vervuiling en slijtage. Dit bespaart tijd, geld en stress.