Coated wire mesh

iglidur coated wire mesh – robust, sliding, reliable
Our coated wire mesh with iglidur coating combines the stability of metal mesh with the proven tribological properties of igus coatings. The particularly sliding and wear-resistant surface is ideal for applications in food technology as well as for transport and material chutes. With PFAS-tested coatings and optionally PTFE-free variants, this wire mesh offers a safe and durable alternative to conventional materials. Find the right solution now and benefit from a product that combines functionality and reliability.

Aantal producten: 0
Helaas zijn er momenteel geen producten beschikbaar in deze categorie. Heeft u hulp nodig of een oplossing op maat? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons een bericht!

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Roy Snellens
Roy Snellens

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u