Verander van taal :

In de toekomst wil advastore SE mogelijk maken wat veel mensen al jaren willen: Het in de webshop bestelde pakket al enkele uren na de bestelling in handen hebben. Het logistieke bedrijf exploiteert een enorm, ultramodern distributiecentrum op zijn locatie in Niederaula, Hessen. De sleutel tot het proces zijn innovatieve, volledig geautomatiseerde shuttles (AGV) die zich razendsnel horizontaal en verticaal door de rijen schappen bewegen dankzij verschillende componenten van igus.




In het 18.000 m2 grote fulfilment centrum rijden de shuttles horizontaal en verticaal langs het rekken systemen.

De shuttles maken voor hun beweging gebruik van tandwielen en tandheugels van het slijtvaste materiaal xirodur B180.

igus componenten - vaak op maat gemaakt - worden op veel plaatsen geïnstalleerd. De smeringsvrije producten zoals glij- of lineaire lagers besparen onderhoudstijd in de toepassing.

triflex kabelrupsen op robots maken veilige kabelgeleiding mogelijk

De meerassige kabelrupsen zijn speciaal ontwikkeld voor veeleisende meerassige robots

igus kabelrupsen worden ook gebruikt op andere punten in het logistieke centrum, bijvoorbeeld in het verpakkingsstation.