Verander van taal :
Koppel elk schip op elke gewenste plek langs de kademuur aan – veilig, efficiënt en conform IEC 80005-1. Met de mobiele walstroomoplossingen van igus zorgen havens en terminals voor maximale flexibiliteit, verminderen ze de uitstoot en garanderen ze 100% connectiviteit – nu en in de toekomst.
Al jarenlang vertrouwen havens en terminals over de hele wereld op de oplossingen van igus voor walstroomvoorziening. Van container- en cruiseterminals tot toepassingen bij Ro-Ro-terminals – onze systemen bewijzen dagelijks hun waarde onder reële bedrijfsomstandigheden op alle continenten.
In de video: installatie van de mobiele walstroomaansluiting „iMSPO“ in de haven van Rotterdam
Om de uitlaatgasemissies en het geluid in stedelijke gebieden te verminderen en te voldoen aan de milieuregels die vanaf 2030 van kracht worden, zet de Haven van Rotterdam in op een innovatief walstroomsysteem van igus: de iMSPO Cruise in de sleuf. Wanneer het systeem niet in gebruik is, is de terminal volledig toegankelijk voor het publiek. Er zijn geen vast geïnstalleerde stopcontacten of dergelijke die de sfeer verstoren. De verplaatsbare „stopcontact“ biedt een flexibel en efficiënt bevestigingspunt voor cruiseschepen langs het 230 meter lange aansluitingsgebied, ongeacht de ligplaats van het schip (zie het aansluitingsdilemma). Het systeem wordt ondergronds geïnstalleerd in een sleuf van geprefabriceerde betononderdelen en wordt met behulp van een igus E4-rol e-chain voor zwaar gebruik nauwkeurig naar de gewenste aansluitpositie verplaatst. Het aansluitproces verloopt bijzonder snel, veilig en ergonomisch. De stroomvoorziening wordt geleverd met maximaal 16 MW aan vermogen uit hernieuwbare energiebronnen.
Het resultaat: minder CO₂, minder geluid, meer levenskwaliteit – een baanbrekende stap voor duurzame haveninfrastructuur.
Containerterminals stellen verschillende eisen aan de integratie van walstroom. Door de beperkte ruimte aan de kade en de bestaande terminalinfrastructuur, zoals meerpalen, stootkussensystemen, reddingsladders, waterkeringinstallaties en operationele processen, is het doorgaans nodig om maatwerkoplossingen te ontwikkelen. Met het igus Mobile Shore Power Outlet (iMSPO) zijn er diverse installatievarianten beschikbaar die flexibel kunnen worden aangepast aan de betreffende omstandigheden. Aangezien er geen standaardoplossing bestaat, helpt ons team van ingenieurs u graag bij de planning.
Deze video toont projecten voor walstroom die al in de haven van Hamburg zijn gerealiseerd en laat zien hoe er op succesvolle wijze rekening is gehouden met de uiteenlopende eisen van de afzonderlijke containerterminals. Afhankelijk van de terminal werden verschillende integratieconcepten toegepast. Van montage aan de voorkant van de kademuur tot oplossingen op hoogte. Tegenwoordig zijn de mobiele walstroomsystemen van igus dagelijks in gebruik en maken ze een flexibele, veilige en aan de normen (IEC 80005-1) conforme aansluiting van schepen mogelijk – zonder dat dit ten koste gaat van de operationele flexibiliteit van de terminals.
Het resultaat: maximale aansluitflexibiliteit, efficiënte terminalprocessen en een toekomstbestendige walstroominfrastructuur die voldoet aan de eisen van vandaag en morgen.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur