Containerterminal

Landstromversorgung für Containerterminals

Mobile Steckdose versorgt Containerschiffe am Hamburger Hafen

iMSPO am Container Terminal Hamburg (CTH)

Herausforderungen der Implementierung bei Containerterminals


Hoher Energiebedarf


Frequenzumwandlung

Begrenzter Platz für die Installation

Flexibilität für viele Anlegekonfigurationen

Landstromanforderungen für Containerterminals gemäß den Normen IEC 80005-1

  • Das Kabelmanagementsystem muss sich an Bord des Schiffes befinden.
  • Die Nennspannung des Systems muss 6,6 kV betragen.
  • Für HVSC-Systeme mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 7,5 MVA müssen zwei parallele Kabel mit jeweils drei Pilotleitern verwendet werden.
  • Die Steckerkonfiguration umfasst 3x Hauptphase, 1x PE, 3x Pilot-Pins.

Best Practices für erfolgreiche Planung, Gestaltung und Umsetzung

  • Interoperabilität: Da das Terminal Schiffe aus aller Welt empfängt, ist es entscheidend, sicherzustellen, dass diese Schiffe bei ihrer Ankunft problemlos angeschlossen werden können.
  • Sicherheit: Bei Hochspannungs-Landstromsystemen ist es unerlässlich, ein System zu entwickeln, das die Arbeitssicherheit sowohl aus elektrischer als auch aus ergonomischer Sicht berücksichtigt.

Unsere Lösungen

iMSPO

igus® Mobile Shore Power Outlet

  • iMSPO® an der Kaimauer montiert
  • iMSPO® auf einer maßgefertigte Stahlkonstruktion
  • iMSPO® in einem Graben im Terminal
  • Sonderlösung – e-chain reel

Mehr zu unseren igus Shore Power Lösungen

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop