Een cruiseschip vaart langs de cruiseterminal in Rotterdam, met de skyline en de Erasmusbrug op de achtergrond.

Walstroom voor cruiseterminals

Informatie over walstroomvoorziening voor cruiseterminals

Belangrijke gegevens over walstroom voor cruiseterminals

16 MVA

11 kV

25 kA/s

Middenspanningsconnector voor walstroomvoorziening met twee stekkers.

Vier connectors

Uitdagingen voor cruiseterminals

IEC 80005-1 (Bijlage C voor cruiseschepen)

Essentiële eisen voor cruiseterminals en cruiseschepen:​

  • Hoogspanningswalstroomvoorziening met 11 kV wisselstroom​
  • Meestal vier parallelle hoogspanningskabels​
  • Geïntegreerde stuurdraad voor het bewaken en vergrendelen van de verbinding​
  • Gecontroleerd aansluiten en loskoppelen van de walstroomvoorziening​
  • Geïntegreerde noodstop- en veiligheidsfuncties​
  • In veel regio’s is een extra frequentieomzetting van 50 Hz naar 60 Hz nodig​

Duurzame walstroomvoorziening op de cruiseterminal in Rotterdam

iMSPO-opties – igus mobiel walstroomaansluitpunt voor cruiseterminals​

Op de kademuur

In de loopgraaf

Hybride

Overdrachtsmachines

Technische informatie over het iMSPO-systeem voor cruiseterminals

  • Installatie aan de kade buiten de operationele terminalgebieden​
  • De iMSPO rijdt langs de kademuur en plaatst de aansluitdoos flexibel bij de betreffende ligplaats​
  • Geleiding voor een verborgen en volledig geïntegreerd systeem voor een onbeperkte bediening van de terminal​
  • Het terminalgebied blijft volledig vrij toegankelijk voor passagiers, voertuigen en bedrijfsactiviteiten​
  • Geen hinder voor passagiersbruggen, bagageafhandeling en terminal logistiek​
  • Geen blootliggende middenspanningskabels op het oppervlak van het aansluitstation​
  • Geen struikelgevaar, aanrijdingen of veiligheidsrisico’s voor passagiers, personeel en voertuigen​
  • Zorg ervoor dat het oppervlak van de terminal volledig vrij blijft en waarborg tegelijkertijd maximale bedrijfsveiligheid
  • Energie- en datatransmissie via een kabelrups-systeem voor zwaar gebruik​
  • Ontworpen in overeenstemming met IEC/IEEE 80005-1 en de geldende Europese veiligheids- en machinerichtlijnen​
  • Maritieme staalconstructies met duplex-corrosiebescherming voor langdurig gebruik in havenomgevingen​
Bespreek de individuele oplossing en verdere technische informatie​
  • Installatie van het systeem in een gesloten sleuf langs de kade​
  • Volledig verborgen systeemgeleiding zonder zichtbare onderdelen op het oppervlak van de aansluiting​
  • De iMSPO is goed beschermd, beweegt zich door de sleuf en kan het bevestigingspunt flexibel op de betreffende ligplaats positioneren​
  • Handige bediening van het systeem via een afstandsbediening met radiogolf​
  • Energie- en gegevensoverdracht via een beveiligd en onderhoudsarm systeem​
  • Het terminalterrein blijft volledig bruikbaar voor verkeer, logistiek en onderhoudswerkzaamheden​
  • Geen hinder voor passagiersbruggen, bagageafhandeling of terminalactiviteiten​
  • Geen blootliggende middenspanningskabels of andere obstakels in de werkruimte​
  • Maximale veiligheid voor passagiers, personeel en voertuigen dankzij de installatie onder de vloer​
  • Veilige overdracht van de aansluitkabel naar het cruiseschip via een transportvoertuig​
  • Ontworpen in overeenstemming met IEC/IEEE 80005-1 en de geldende Europese veiligheids- en machinerichtlijnen​
  • Aanbevolen installatievariant voor nieuwe gebouwen en voor het publiek toegankelijke cruiseterminals​
  • Bijzonder geschikt voor de hoogste eisen op het gebied van veiligheid, esthetiek en bediening van de terminals​
Bespreek de individuele oplossing en verdere technische informatie​
  • Een walstroomsysteem voor het aansluiten van cruiseschepen en Ro-Ro-schepen op dezelfde ligplaats​
  • Ondersteuning van verschillende connectorconfiguraties volgens IEC/IEEE 80005-1, bijlage C en bijlage B​
  • Flexibele aanpassing aan de verschillende vermogens- en spanningsvereisten van de verschillende scheepstypen​
  • Aansluiting van cruiseschepen via vier middenspanningsaansluitingen​
  • Aansluiting van Ro-Ro-schepen via één middenspanningsaansluiting​
  • Een universele aansluitwagen voor beide toepassingen verlaagt de investerings- en exploitatiekosten​
  • Snel schakelen tussen cruise- en Ro-Ro-bedrijf zonder extra infrastructuur​
  • Optimaal gebruik van ligplaatsen bij terminals voor gemengd gebruik​
  • Geen verstoring van de terminal logistiek of de afhandeling van schepen​
  • Toekomstbestendige oplossing voor multifunctionele havenfaciliteiten met een wisselend scheepsverkeer​
  • Typegekeurd en aan de normen beantwoordend type volgens IEC/IEEE 80005-1​
  • Maximale flexibiliteit in combinatie met hoge beschikbaarheid en operationele betrouwbaarheid​
Bespreek de individuele oplossing en verdere technische informatie​
  • Elektrisch aangedreven transportmachine op basis van een aangepast Genie S60 DC-werkplatform​
  • Ontwikkeld voor het veilig overbrengen van voedingskabels tussen iMSPO en cruiseschepen, in overeenstemming met IEC 80005-1, bijlage C, en de EU-machinerichtlijn​
  • Integratie van meerdere afzonderlijk regelbare lieren voor het afzonderlijk overbrengen van maximaal vier hoogspanningsaansluitingen​
  • Integratie van igus-energiekettingsystemen voor de beschermde geleiding van de hoogspanningskabels langs de giek​
  • Veilige en ergonomische plaatsing van connectoren en kabels direct op het schip​
  • Vaste kabelgeleidingslussen vangen scheepsbewegingen en getijdenveranderingen op​
  • Werkbereik tot 8,5 m hijshoogte en 5,5 m horizontaal bereik, draaibereik van 353° voor maximale flexibiliteit bij verschillende scheepsvormen​
  • Eenvoudig onderhoud dankzij het wereldwijd erkende standaardplatform van Genie​
  • Wereldwijde toegang tot Genie-servicepartners, opgeleide technici en beschikbare reserveonderdelen zorgt voor een aanzienlijke vermindering van stilstandtijd en vereenvoudigt onderhoudsprocessen​
  • De machine kan onafhankelijk van de iMSPO en het energievoorzieningssysteem worden verplaatst​
  • Beproefd machineconcept met intuïtieve bediening, dat al decennia lang wordt gebruikt​
  • Volledig elektrische batterijvoeding voor emissievrij en stil gebruik in de haven​
  • Geschikt voor windsnelheden tot 20–25 m/s, met optioneel giek-systeem​
  • Geïntegreerde veiligheidsfuncties met spanningsbewaking, vergrendelingen en een noodstopsysteem​
  • Speciaal corrosiebeschermingssysteem voor de scheepvaart met extra coating voor langdurig gebruik in havens​
  • Een verwachte levensduur van maximaal 15 jaar bij correct onderhoud en regelmatige inspecties​
Bespreek de individuele oplossing en verdere technische informatie​

De iMSPO wordt wereldwijd gebruikt​

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop