Verander van taal :

Een efficiënte Ro-Ro-exploitatie is afhankelijk van korte doorlooptijden en een maximale beschikbare ruimte. Oplossingen voor walstroom moeten daarom krachtig en robuust zijn en volledig compatibel zijn met de terminalactiviteiten. Ontdek hoe innovatieve walstroomsystemen de uitstoot verminderen en tegelijkertijd zorgen voor een soepele werking van de terminal.
De eisen van IEC 80005-1 en de veilige aansluiting tussen het schip en de walstroomvoorziening – het zogenaamde „aansluitingsdilemma“ – behoren tot de belangrijkste uitdagingen van walstroomprojecten.
De normenreeks IEC/IEEE 80005-1 beschrijft de eisen voor hoogspanningsaansluitingen aan wal (HVSC) en vormt de basis voor een veilige en wereldwijd interoperabele infrastructuur voor walstroom. Voor Ro-Ro-vracht- en Ro-Ro-passagiersschepen worden in bijlage B de technische koppelingen tussen het schip en de terminal beschreven en wordt gewaarborgd dat walstroomsystemen op gestandaardiseerde wijze kunnen worden gepland, getest en geëxploiteerd. Dit garandeert compatibiliteit en bedrijfsveiligheid.
Lees meer over de verschillende configuraties, integratiemogelijkheden en technische uitvoeringen van de iMSPO.
Al jarenlang vertrouwen havens en terminals over de hele wereld op de oplossingen van igus voor walstroomvoorziening. Van container- en cruiseterminals tot toepassingen bij Ro-Ro-terminals – onze systemen bewijzen dagelijks hun waarde onder reële bedrijfsomstandigheden op alle continenten.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur