Verander van taal :
De drylin® NTP 27 kunststof telescoopgeleider is de perfecte oplossing als het gaat om het nauwkeurig positioneren van zware lasten. De geleider is gemaakt van robuuste kunststof, wat zorgt voor een hoge veerkracht en duurzaamheid. Hij is niet alleen erg sterk, maar ook gemakkelijk en stil te hanteren. Het nieuwe telescoopontwerp is verkrijgbaar in meerdere kleuren om perfect aan individuele behoeften te voldoen. Het volledig zelfsmerende ontwerp met iglidur® hoogwaardige polymeren is ook buitengewoon praktisch. Zo blijft de geleiding altijd soepel en glad. Een ander voordeel van de drylin® NTP 27 kunststof telescoopgeleiding is de rammelvrije en stille handling dankzij de voorspanningssegmenten. Zo kunnen zware lasten moeiteloos en zonder onaangename geluiden worden verplaatst. Al met al is de drylin® NTP 27 een betrouwbare en hoogwaardige oplossing voor iedereen die zware lasten nauwkeurig wil positioneren. Met zijn robuuste materiaal, eenvoudige bediening en rammelvrije werking overtuigt hij langs de hele lijn en biedt hij een hoge mate van comfort en betrouwbaarheid bij het gebruik.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur