De mobiele flip-over - CompactChart

Flexibel, innovatief en licht

Profiel

  • Wat was er nodig: drylin® N Geleiderail in combinatie met geleiderijtuig
  • Vereisten: De componenten moeten bijzonder licht zijn om het draaggewicht niet aanzienlijk te verhogen. Bovendien mogen er geen vetten of oliën in de meenemer komen. De lineaire geleiding moet de flipover stabiliseren en een lage wrijving hebben. Hij moet ook intuïtief zonder instructies kunnen worden gemonteerd/demonteerd.
  • Gebruikte producten: drylin® N geleidesysteem met laag profiel
  • Succes voor de klant: De gebruikte lineaire geleidingen bieden een hoge belastbaarheid, zijn absoluut schoon en onderhouds- en smeervrij. Ze hebben ook een lange levensduur. Voor het transport van de CompactCharts zijn de producten van igus® extreem licht dankzij de aluminium en kunststof materialen en uiterst ruimtebesparend met een systeembreedte van 17 mm en een hoogte van 9,5 mm.
CompactChart

Gebruikte producten

drylin® N rail NS-01-17

drylin® N wagen NW-02-17

Probleem

Oplossing

Afbeeldingen van toepassingen:

Vraag het onze expert

Icon_Button - Expert

Download de whitepaper

Icon_Button - Whitepaper

Configurator

Icon_Button - Configurator

Toepassingsvideo:

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop