Verander van taal :

X = belasting [MPa]
Y = slijtage [μm/km]
Slijtage van iglidur glijlagers bij lage belastingen, as: Cf53, v = 0,1m/s
Aangezien de slijtage van componenten afhankelijk is van veel verschillende factoren, is het moeilijk om algemene uitspraken te doen over het slijtagegedrag. In een groot aantal experimenten en tests staat het meten van slijtage centraal. Bij het testen is duidelijk geworden welke afwijkingen mogelijk zijn tussen verschillende materiaalcombinaties. Bij gegeven belastingen en oppervlaktesnelheden kan de slijtageweerstand tussen gangbare materiaalcombinaties nog steeds een factor 10 verschillen.

X = belasting [MPa]
Y = slijtage [μm/km]
Slijtage van iglidur® glijlagers bij gemiddelde en hoge belastingen, as: Cf53, v = 0,1 m/s
Verschillende belastingen hebben een grote invloed op de slijtage van de lagers. Van de iglidur glijlagers zijn bepaalde materialen geoptimaliseerd voor lage belastingen, terwijl andere geschikt zijn voor gebruik bij hoge of extreem hoge belastingen. Met zijn geharde, geslepen assen kan iglidur J worden omschreven als het meest slijtvaste lagermateriaal voor lichte belastingen. iglidur Q daarentegen is de specialist voor extreem hoge belastingen.
Binnen grote temperatuurbereiken verandert de slijtvastheid van iglidur glijlagers slechts weinig. In het hogere temperatuurbereik neemt de invloed van de temperatuur echter toe en neemt de slijtage van de glijlagers onevenredig toe.
De onderstaande tabel vergelijkt de zogenaamde slijtagegrenzen.
Iglidur X is in dit opzicht een speciale uitzondering. De slijtvastheid van iglidur X glijlagers neemt eerst aanzienlijk toe en bereikt zijn optimum bij een temperatuur van +160°C. Daarna neemt de weerstand weer geleidelijk af.
Heb je het vereiste materiaal niet gevonden? Er zijn uitgebreide gegevens over alle materialen en gegevensbladen beschikbaar in onze webshop.
| Materiaal | Temp. [°C] |
|---|---|
| iglidur G | +120 |
| iglidur J | +70 |
| iglidur M250 | +80 |
| iglidur W300 | +120 |
| iglidur X | +210 |
| iglidur K | +90 |
| iglidur P | +100 |
| iglidur GLW | +100 |
| iglidur J260 | +80 |
| iglidur J3 | +70 |
| iglidur J350 | +140 |
| iglidur L250 | +120 |
| iglidur R | +70 |
| iglidur J200 | +70 |
| iglidur D | +70 |
| iglidur V400 | +130 |
| iglidur X6 | +210 |
| iglidur Z | +200 |
| iglidur® UW500 | +190 |
| iglidur H | +120 |
| iglidur H1 | +170 |
| iglidur H370 | +150 |
| iglidur H2 | +120 |
| iglidur A180 | +70 |
| iglidur A200 | +80 |
| iglidur A351 | +120 |
| iglidur A500 | +190 |
| iglidur A290 | +120 |
| iglidur T220 | +90 |
| iglidur F | +130 |
| iglidur H4 | +120 |
| iglidur Q | +80 |
| iglidur UW | +70 |
| iglidur B | +70 |
| iglidur C | +70 |

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur