Verander van taal :

X = temperatuur [°C]
Y= oppervlaktedruk [MPa]
Oppervlaktedruk
De belasting van een glijlager wordt uitgedrukt door de oppervlaktedruk (p) in MPa (komt overeen met N/mm2). Hiervoor wordt de radiale last verdeeld over het geprojecteerde oppervlak van het lager.
Radiaal lager: p = F/ (d1 * b1)
Voor taatslagers wordt de last dienovereenkomstig berekend.
Taatslager: p = F/(d22 - d12) * π/4
waarbij
F
belasting in N
d1
Binnendiameter van het lager in mm
b1
Lager lengte in mm
d2
Buitendiameter van het lager in mm

Aanbevolen maximale oppervlaktedruk als functie van temperatuur X = temperatuur [°C]
Y = oppervlaktedruk [MPa]
Aanbevolen maximale oppervlaktedruk
Een kenmerkende waarde van de iglidur materialen is de aanbevolen maximale oppervlaktedruk [p], statisch bij +20°C. De individuele iglidur lagers verschillen op dit punt sterk. De karakteristieke waarde [p] geeft de grens aan van de maximale capaciteit van een glijlager. Het glijlager kan deze belasting continu weerstaan zonder schade. De opgegeven waarde geldt voor statisch bedrijf; alleen zeer langzame snelheden tot 0,01 m/s zijn toegestaan met deze belasting. Hogere belastingen zijn mogelijk als de duur van de belasting kort is. Bel ons als u vragen hebt.

X = belasting [MPa]
Y = slijtage [μm/km]
Slijtage van iglidur glijlagers onder gemiddelde en hoge belastingen
Belasting en temperatuur
Diagram 02 en 03 tonen de aanbevolen maximale oppervlaktedruk van de iglidur glijlagers als functie van de temperatuur.
Met toenemende temperatuur neemt deze waarde voortdurend af. Profiteer van de voorspelbaarheid van de iglidur® glijlagers om dergelijke effecten van tevoren te detecteren, of bepaal de effectieve temperaturen in de test.

Slijtage van iglidur glijlagers bij lage belastingen
Belasting en slijtage
De belasting van het glijlager heeft invloed op de slijtage van de lager. Het volgende diagram toont het slijtagegedrag van de iglidur® lagermaterialen. Het is eenvoudig te zien dat er voor elke belasting een optimaal glijlager beschikbaar is. De slijtage wordt weergegeven als een slijtagesnelheid in[μm/km].

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur