De roterende energievoorziening Reverse Bend Radius is geschikt voor snel roterende toepassingen met een maximale rotatiehoek in een minimum aan installatieruimte. Rotatiehoek tot 540° (in één vlak), rotatiesnelheid tot 360°/s, lichter en compacter dan statische geleidingsgoten.
Typische industrieën en toepassingen: Offshore, stapelaars en opraapwagens, graafmachines met graafbakwielen, zwenkkranen, andere zwenktoepassingen
kabelrups® en besturingskabel voor mobiele operatietafel
Maquet vertrouwt op onze compacte E2.1 micro kabelrups® en uiterst flexibele chainflex® CF5 besturingskabel in zijn hydraulische operatietafel.
Hoge kosten, veel handmatige procedures en een groot veiligheidsrisico voor werknemers:
een nieuwe robotondersteunde oplossing compenseert al deze negatieve aspecten van het werk op een boorplatform.
Aangepaste kraantoevoer op een installatieschip: Een XXL-energieketting met omgekeerde buigradius beveiligt de stroom- en signaalgeleiding als alternatief voor een sleepring.
Een igus roterende module met een diameter van 5,90 meter wordt gebruikt in laboratoria voor het testen van elektromagnetische compatibiliteit om energie te leveren.
Roterende energievoorzieningssystemen in de azimutas, dubbel kettingsysteem in de elevatieas: energie veilig geleid in het GESTRA radarsysteem voor het zoeken naar ruimteschroot. Bekroond met de zilveren vector 2020.
Een systeem voor snel roterende toepassingen. Door gebruik te maken van een kabelrups® met omgekeerde buigradius kan een maximale draaihoek worden gegarandeerd in een minimum aan installatieruimte.
Whitepaper over het roterende energievoorzieningssysteem RBR
Tien waardevolle tips voor de juiste geleider voor circuitmodules als u ze zelf wilt ontwerpen. Vermijd fouten die de levensduur van uw systeem kunnen schaden of zelfs tot een defect kunnen leiden.