Hydraulische operatietafel: energie veilig geleid in de krapste ruimtes

Maquet vertrouwt op uiterst flexibele CF5-bedieningskabel en compacte E2 micro-e-keten®

Profiel

  • Wat was nodig: energieketting en besturingskabel in de hefkolom
  • Eisen: compact ontwerp om in de kleine installatieruimte te passen, hoge levensduur van de kabel met kleine buigradius
  • Industrie: Medische technologie
  • Succes voor de klant: De energieketting, geïnstalleerd in een gebogen S-vorm, past op de millimeter nauwkeurig in de extreem kleine installatieruimte. Hij is stabiel en verdraait of ontwart niet door de zware hydraulische leidingen. De nieuwe, zeer flexibele chainflex® besturingskabel is een veel betrouwbaardere oplossing dan de eerder gebruikte spiraalkabels en overtreft de levensduur van de operatietafel, die ontworpen is voor 10 jaar, aanzienlijk.
Operatietafel van Marquet

Probleem

Oplossing

"Ondanks het gebrek aan ruimte in het tafelonderstel, hebben we een algemene oplossing gevonden die betrouwbaar, duurzaam en stabiel is."

Peter Harlacher

Ontwerpingenieur R&D, Maquet GmbH

Levensduur van kabel berekenen

berekening levensduur kettingflex® Icoon

Besturingskabel als voorbeeld bestellen

kettingflex® CF5

Bestel micro kabelrups® als voorbeeld

E2.1 sample

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop