180° laadschop
Een omgekeerde radius-energieketting van igus® vervangt een stalen ketting in de baklader en werkt al jaren onderhouds- en storingsvrij.
De bovenwagen van deze graaflaadbak kan +/-180° in een cirkel worden bewogen. Het energievoorzieningssysteem moet deze beweging ook volgen. Het gebruik van kunststof-kabelrups® resulteerde in een aanzienlijke verlenging van de levensduur en betrouwbaarheid. Na de overstap op een 18,5 meter lange igus® kabelrups® met roterende energievoorziening Reverse Bend Radius en chainflex® kabel, draait het systeem nu stabiel, betrouwbaar en onderhoudsvrij zonder storingen. Bovendien is meer dan de helft van het gewicht bespaard - een bijkomend voordeel, aangezien de kabels in de kabelrups® alleen al 54 kilogram per meter wegen. De jury besloot daarom deze krachtige oplossing te onderscheiden met de zilveren vector award.
Contact
Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur