Roterend energievoorzieningssysteem in draaibare windtunnelbalans in de automobielindustrie

Snel geïnstalleerde energiekettingen geleiden de stroom-, meet- en besturingskabels.

Profiel

  • Wat was er nodig: roterende energievoorziening met omgekeerde bochtradius (Reverse Bend Radius), systeem E4/4
  • Eisen: onafhankelijke toevoer van stroomkabels, meet- en besturingskabels en vloeistofleidingen in overeenstemming met de criteria voor elektromagnetische compatibiliteit, een compact en kosteneffectief systeem dat in een korte installatietijd kan worden gerealiseerd.
  • Industrie: Automobielindustrie
  • Succes voor de klant: de gebruikte roterende kabeldragers kunnen draaihoeken tot 540° realiseren in een zeer kleine installatieruimte, het ontwerp is zo flexibel dat ongeveer 140 montage-uren konden worden bespaard in vergelijking met eerdere projecten
Roterende energietoevoer

Probleem

Oplossing

Schematisch diagram van een windtunnelweegschaal

Doorsnede van de windtunnelweegschaal in de assemblagefase. De buitenste trog is via nivelleringselementen verankerd aan de vloer. De binnenste trog kan worden gedraaid en is verbonden met het basisframe via flexibel verstelbare nivelleringselementen.

Doorsnede van de kabeldoorvoer voor de voedingskabels.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop