igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
56 mm
Max. kabeldiameter
50 mm

Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
75 mm
Krommingsradius [R]
135 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 27,07 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 297,77
Verzendklaar in 3-4 werkdagen
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : E4.56.07.135.0.ESDEUR 297,77
ESD energy chain series E4.56 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 56mmToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeitE4.56.07.135.0.ESD75135