ESD energy chain series E6.29 ESD | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 29mm

E6.29.030.055.0.ESD product image
igus-icon-lupe
E6.29.030.055.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E6.29.030.055.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 3
E6.29.030.055.0.ESD product image
E6.29.030.055.0.ESD technical drawing
E6.29.030.055.0.ESD technical drawing
Inwendige hoogte [Hi]
Inwendige hoogte [Hi]
29 mm
Max. kabeldiameter
Max. kabeldiameter
25 mm
Openingsprincipe
Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
Inwendige breedte [Bi]
30 mm
Krommingsradius [R]
Krommingsradius [R]
55 mm

Artikelstructuur & -prijsberekening

Voeding uit het midden
mm
Totale prijs
EUR 166,52
EUR 3,62 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkosten
Verzendklaar in 3-4 werkdagen

Onderdelenlijst

(1)
Kabelrups
Artikelnr. : E6.29.030.055.0.ESDEUR 166,52
ESD energy chain series E6.29 ESD | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 29mm
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop