igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
10.3 mm
Max. kabeldiameter
8 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs uitwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
10 mm
Krommingsradius [R]
18 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 1,85 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 92,50
Verzendklaar in 8 weken
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : 07.10.018.0.ESDEUR 92,50
zipper serie 07, kabelrups, open ritsen langs de buitenradius, ESD materiaalToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit07.10.018.0.ESD1018