igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 3
Inwendige hoogte [Hi]
40 mm
Max. kabeldiameter
36 mm

Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
40 mm
Krommingsradius [R]
63 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het midden
mm
Totale prijs
EUR 7,53 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 271,08
Verzendklaar in 3-4 werkdagen
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : E6.40.040.063.0.ESDEUR 271,08
ESD energy chain series E6.40 ESD | Low-vibration, cleanroom-compatible, can be opened along the inner and outer radius | Inner height: 40mmToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeitE6.40.040.063.0.ESD4063