Ononderbroken paneeltoevoer e-spool® flex 2.0

Verbeter techniek

Verlaag kosten

Bewijs

Duurzaamheid

Montagehandleiding

Aandrijfopties e-spool® flex

e-spool® flex 2.0 met handslinger

Versie H: met handkruk

e-spool flex 2.0 met veer en borgfunctie

Versie SP: met borgveer en vergrendelingsfunctie

e-spool flex 2.0 met veer, borgfunctie en retractierem

Versie SB: met borgveer, vergrendelingsfunctie en terugtrekrem. Kabeldiameter: van 5 tot 15 mm | Uitrekbare lengte: ≤15 m

Aandrijfopties e-spool® flex mini

igus e-spool flex mini met oranje kabel.

Versie SP: met borgveer en vergrendelingsfunctie

e-spool flex mini met bedieningshendel voor het geleiden van een oranje kabel.

Versie SPL: met borgveer en ratelhendel

NIEUW: e-spool flex-accessoires

Borstelhulpstuk

Geleiderol

Documentatie

Omslag van de e-spool flex 2.0-documentatie met een igus-kabeltrommel.

Documentatie kabeltrommel e-spool flex

Documentatie van e-spool flex mini 2.0.

Documentatie kabeltrommel e-spool flex mini

Structuur van de e-spool® flex 2.0

Mogelijke toepassingen voor de e-spool® flex 2.0

Mogelijke toepassingen van de e-spool® flex mini

e-spool flex mini presteert beter dan het concurrentieproduct in een staafdiagram.

Getest in het igus-laboratorium

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop